AD9831
AD9831
製造中DDS、波形発生器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.56
Viewing:
製品の詳細
- 3V/5V電源駆動
- 最大クロック:25MHz
- サイン波ルック・アップ・テーブル内蔵
- 10ビットD/Aコンバータ内蔵
- パラレル入力
- パワー・ダウン機能
- SFDR:72dB
- 消費電力:125mW(5V)、40mW(3V)
- 48ピンTQFPパッケージ
このDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)デバイスは数値制御発振器であり、位相アキュムレータ、サイン・ルックアップ・テーブル、および10ビットのD/Aコンバータ(DAC)を1つのCMOSチップに集積しています。位相変調(PM)と周波数変調(FM)の変調方式を備えています。
クロック周波数は25MHzまでサポートし、40億分の1の精度で周波数を制御できます。変調の変更は、レジスタの値をマイクロプロセッサのパラレル・インターフェースからロードして行います。
パワーダウン・ピンを備えているため、外部からパワーダウン・モードを制御できます。本品は48ピンTQFPに搭載されます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 22
技術記事 21
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9831ASTZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9831ASTZ-REEL | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD9831ASTZ | 製造中 | |
AD9831ASTZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9831ASTZ | 製造中 | |
AD9831ASTZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く