AD7792
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、超低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.62
製品の詳細
- 最大23ビットの有効分解能
- RMSノイズ
- 40nV@4.17Hz
- 85nV@16.7Hz
- 消費電流:400μA(typ)
- 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
- パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
- 更新レート:4.17~500Hz
- 3チャンネルの差動入力
AD7792は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。3チャンネル差動アナログ入力を備えた低ノイズ、16ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7792はオンチップ、低ノイズ計装アンプも内蔵しているため、小振の信号をADCに直接インターフェースできます。ゲインを64に設定すると、更新レートが4.17Hzのとき、rmsノイズは40nVとなります。
製品の詳細は製品ビデオ: AD7792 AD7793 高精度計測用 全機能内蔵ΣΔADCをご覧ください。
このデバイスは、低ノイズ、低ドリフトの高精度バンドギャップ・リファレンスを内蔵していますが、外部の差動リファレンスも使用できます。その他のオンチップ機能として、プログラマブル励起電流源、バーンアウト電流、チャンネルの同相電圧をAVDD/2に設定するためのバイアス電圧発生器があります。内部クロックで動作しますが、外部クロックを使用することもできます。デバイスの出力データ・レートは、4.17~470Hzの周波数範囲でソフトウェア制御が可能です。
このデバイスは、2.7~5.25Vの電源で動作します。消費電流は400μA(typ)で、16ピンTSSOPパッケージで提供しています。
アプリケーション
- 熱電対計測
- RTD計測
- サーミスタ計測
- ガス分析
- 工業用プロセス制御
- 計測器
- 携帯型計測器
- 血液分析
- スマート・トランスミッタ
- 液体/ガス・クロマトグラフィ
- 6桁DVM
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 12
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 3
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7792BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7792BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7792BRUZ | 製造中 | |
AD7792BRUZ-REEL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7792BRUZ | 製造中 | |
AD7792BRUZ-REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7792BRUZ | 製造中 | |
AD7792BRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
ADUM5402 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
ADUM5403 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
USBアイソレータ 1 | ||
ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 4 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 5 | ||
ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7124-4 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く