The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.
Download SoftwareAD7606
製造中8チャンネルDAS(データ・アクイジション・システム)、16ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.16
製品の詳細
- 8/6/4チャンネル同時サンプリング入力
- 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10 V、±5 V
- 単電源5Vアナログ電源、2.3V~+5VのVDRIVE
- 全機能内蔵型データ・アクイジション回路
- アナログ入力クランプ保護回路
- アナログ入力インピーダンス1 MΩの入力バッファ
- 2次のアンチエリアス・アナログ・フィルタ
- 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
- 全チャンネルで200 kSPS の16ビットADCが可能
- デジタル・フィルタによるオーバ・サンプリング機能
- 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- 性能
- アナログ入力チャンネルのESD耐性:7 kV
- SNR:95.5 dB、 THD:−107 dB
- INL:±0.5 LSB、DNL:±0.5 LSB
- 低消費電力:100 mW
- スタンドバイ・モード:25 mW
- 温度範囲:−40°C ~ +85°C
- 64ピンLQFPパッケージ
- AD7606-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)
- 品質データは要求に応じて入手可能
- V62/18611
AD7606/AD7606-6/AD7606-4は、それぞれ8/6/4チャンネルの、16ビット、同時サンプリングA/Dコンバータ・データ・アクイジション・システム(DAS)です。これらの製品は以下の回路機能を含んでいます:アナログ入力クランプ保護、2次のアンチエリアス・フィルタ、トラック・アンド・ホールド・アンプ、16ビット・電荷再配分式逐次比較型ADC、フレキシブル・デジタル・フィルタ、2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファ、高速シリアルとパラレル・インターフェース。
AD7606/AD7606-6/AD7606-4は、単電源5Vから動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループットでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路によって、±16.5Vまでの電圧を許容することが出来ます。AD7606は、サンプリング周波数に関わらず、1MΩのアナログ入力インピーダンスを備えています。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部両電源の必要がありません。AD7606/AD7606-6/AD7606-4のアンチエリアス・フィルタは22kHzの-3dBカットオフ周波数を備えており、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンからドライブされ、SNRの改善と3dB帯域幅の軽減をもたらします。
アプリケーション
- 電源ライン・モニタリングと保護システム
- マルチフェーズ・モーター制御
- 計測機器および制御システム
- 多軸ポジショニング・システム
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
情報 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 6
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 5
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7606BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7606BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7606TSTZ-EP | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7606TSTZ-EP-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 13, 2018 - 18_0026 AD7606/7/8/9 Minor Mask Change and Datasheet Specification Change |
||
AD7606BSTZ | ||
AD7606BSTZ-RL | ||
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7606BSTZ | ||
AD7606BSTZ-RL | ||
2 1, 2011 - 11_0007 AD7606 and AD7607 minor edit to all layers |
||
AD7606BSTZ | ||
AD7606BSTZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 3
- AD7606 IIO Application 新規
- Learn how to get started with Mbed
- EVAL-AD7606 Code
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 2 | ||
ADUM5000 | 製造中 | 絶縁型DC/DCコンバータ |
ADUM5402 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1 | ||
ADUM1402 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7606B | 新規設計に推奨 | 16ビット、800kSPSバイポーラ入力、同時サンプリングADC内蔵8チャンネルDAS |