AD7606xファミリ

AD7606製品ファミリは、8個の同時サンプリングチャンネルを備えています。AD7606x製品には、シグナル・チェーン・ブロック(プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、アンチエイリアシング・フィルタ、リファレンス、LDO、デジタル・フィルタ、データ通信インターフェース)がすべて含まれています。

AD7606xは、バイポーラ入力信号の処理に単電源レール(5V)のみを必要とし、サポート回路を大幅に削減して、PCB密度を向上させています。

AD7606製品は、低~中程度のインピーダンス・センサー(保護リレーで通常使用されるカレント・トランスや電源トランスなど)に直接インターフェース可能です。最速のスループットと高分解能の製品では、ATE(自動試験装置)アプリケーション、および過渡信号の高速セトリングを可能にする広帯域幅モードに対応しています。

AD7606xの概要

AD7606xソフトウェア・モデル

AD7606xソフトウェア・モデルを使用することで、AD7606、AD7606B、AD7606C-18、AD7608、AD7609の様々な構成(サンプリング・レート、RCフィルタ処理、オーバーサンプリング、キャリブレーション)を試すことができるほか、周波数応答、ノイズ性能、インターフェースのタイミング、消費電力などを分析できます。

ソフトウェアをダウンロード

抵抗性入力

X+

ハイ入力インピーダンスにより、センサーに直接インターフェース可能であり、柔軟性の高いPGAにより、様々なアナログ入力範囲および入力タイプ(真の差動、シングル・エンド、バイポーラ、ユニポーラ)に対応しています。

コアADC

X+

高度に最適化されたノイズ性能およびダイナミック・レンジ性能により、数十kHzの帯域幅でより小さな入力信号を取得できます。

統合化されたデジタル・ブロック

X+

オーバーサンプリング機能により、スループット・レートとノイズ性能のどちらを優先するかを決定でき、ダイナミック・レンジが向上しています。

最新の製品には、オフセット、ゲイン、位相キャリブレーション、高堅牢ソリューション向け診断機能をはじめとする高度なデジタル機能が更に搭載されています。

主な製品

評価用キット

詳細を見る