AD5934
AD5934
製造中インピーダンス・コンバータ、12ビット、250kSPS、ネットワーク・アナライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.33
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD5934は高精度のインピーダンス・コンバータ・システム・ソリューションで、周波数ジェネレータと250kSPSの12ビットA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。この周波数ジェネレータでは、既知の周波数で外付けの複素インピーダンスを励起することができます。インピーダンスからの応答信号は内蔵のADCでサンプリングされ、内蔵のDSPエンジンで離散フーリエ変換(DFT)が行われます。このDFTアルゴリズムは、各出力周波数で実数(R)と虚数(I)のデータワードを返します。
掃引時の各周波数ポイントでのインピーダンスの大きさと相対位相は、次の2式から容易に計算できます。
インピーダンスの大きさ=√ R2 + I2
位相=Tan-1(I/R)
関連デバイス
AD5933:2.7~5.5V、1MSPS、12ビット・インピーダンス・コンバータ、温度センサー内蔵、16ピンSSOP
アプリケーション
- 電子化学的解析
- 生体電気インピーダンス解析
- インピーダンス・スペクトロスコピー
- 複素インピーダンス測定
- 腐食監視保護装置
- 生物医学的センサーおよび車載センサー
- 近接センシング
- 非破壊検査
- 材料特性解析
- 燃料電池 / バッテリの状態監視
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 21
技術記事 23
製品ハイライト 2
ビデオ 1
リファレンス設計 2
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5934YRSZ | 16-Lead SSOP | ||
AD5934YRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5934YRSZ | 製造中 | |
AD5934YRSZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5934YRSZ | 製造中 | |
AD5934YRSZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
Mbed サポート 2
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?