ADG715
製造中SPSTスイッチ、オクタル、CMOS、低電圧、I2C互換、シリアル制御
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
Viewing:
製品の詳細
- I²C™互換インターフェース
- 単電源動作:2.7~5.5V
- 両電源動作:±2.5V
- オン抵抗:2.5Ω
- オン抵抗平坦性:0.6Ω
- 漏れ電流:0.1nA
- SPSTスイッチ8個内蔵
- パワーオン・リセット機能
- 高速スイッチング
- TTL/CMOS 互換
- 24ピンTSSOPと24ピンLFCSPパッケージ
ADG715は、2線式のシリアル・インターフェースを介して制御する、CMOSのオクタルSPST(単極単投)スイッチです。オン抵抗はスイッチ間で良好にマッチングされ、信号の全レンジにわたって非常にフラットです。各スイッチは双方向性となっており、また、各入力信号レンジは電源電圧まで使用できます。データは、8ビット形式でデバイスに書き込まれ、各ビットが1つのチャンネルに対応します。
ADG715はI2Cインターフェース標準と互換の2線シリアル・インターフェースを採用しています。ADG715は外部アドレスピン(A0とA1)により選択できる4つのハードワイヤ接続のアドレスを備えています。ユーザーはこれらのピンを7ビット・スレーブ・アドレスの下位2ビットとして使用できます。これらの製品を最大4個までバスに接続できます。
パワーアップ時に、すべてのスイッチがオフの状態になり、内部レジスタはオールゼロに設定されます。
低消費電力で、2.7~5.5Vの電源電圧範囲で動作するため、多くのアプリケーションに理想的です。ADG715は、±2.5Vの両電源で動作することもできます。ADG715は24ピンTSSOPを採用しています。
製品ハイライト
- 2線シリアル・インターフェース
- 単/両電源動作
ADG714とADG715は3V、5V、±2.5 Vの電源電圧で完全に仕様を規定し、保証している。 - 低オン抵抗:2.5Ω(typ)
- 低リーク
- パワーオン・リセット
- 24ピンTSSOP
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 通信システム
- リレーの置き換え
- オーディオ/ビデオのスイッチング
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG715BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADG715BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
ADG715BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG715BRUZ | 製造中 | |
ADG715BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG715BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG715BRUZ | 製造中 | |
ADG715BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG715BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。