LTM8080
新規設計に推奨40VIN、デュアル500mAまたはシングル1Aの超低ノイズ、超高PSRR、µModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.83
製品の詳細
- 内蔵のスイッチング降圧レギュレータにより給電されるデュアルLDO
- EMIノイズ・シールドを内蔵した低ノイズSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
- CISPR22クラスBおよびCISPR25クラス5に準拠
- 超低出力RMSノイズ:<1µVRMS(10Hz~100kHz)
- 超低出力スポット・ノイズ:10kHzで2nV/√Hz
- 超高PSRR:100kHzで80dB
- 広い入力電圧:3.5V~40V
- 広い出力電圧:0V~8V
- デュアル500mA連続電流(TA = 85°C)
- 電圧トラッキング機能により電力損失を最小限に抑制
- 100µA SETピン電流、初期精度±1%
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 外部同期が可能
- プログラマブルなパワー・グッド
- 並列接続により低ノイズと高出力電流に対応可能
- 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA
LTM8080は、40V入力、デュアル500mAまたはシングル1A出力の、超低ノイズで超高PSRRなµModule®レギュレータです。LTM8080はカスケード構造を採用しており、EMIノイズ・シールドを内蔵した40V入力の降圧Silent Switcherレギュレータと、その後段に配置されるデュアルの高性能な低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ(LDO)から構成されています。このデュアルLDOは、アナログ・デバイセズの超低ノイズおよび超高PSRRアーキテクチャを備えており、ノイズに敏感なアプリケーション向けに電源供給ができます。LTM8080は、スイッチング電源とLDOで構成された集積化ソリューションであり、スイッチング電源とLDOの長所を併せ持ちながらも小型形状を維持しており、プリント基板レイアウトに対する制約を大幅に低減できます。
このパッケージには、コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、サポート部品が含まれています。更にLTM8080では、内蔵の電圧トラッキング機能により、VBUS電圧が2.5V(公称値)またはVOUT1より1V高い電圧のいずれか大きい方に自動的に設定されるため、非常に優れたノイズ性能が実現され、消費電力を最小限に抑えることができます。
LTM8080は、熱強化型のコンパクト(9mm × 6.25mm × 3.32mm)なオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに最適で、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサ、LNA
- 超低ノイズ計測器
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 医療用アプリケーション:イメージング、診断
米国特許番号11258356B2で保護。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 3
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8080EY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
| LTM8080IY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
| LTM8080MPY | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
| LTM8080MPY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8080
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。