LTM8078
新規設計に推奨デュアル1.4A、シングル2.8A降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ) μモジュール・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.68
製品の詳細
- 2つのフル機能降圧スイッチング電源
- 低ノイズSilent Switcher®アーキテクチャ
- CISPR22クラスB準拠
- 広い入力電圧範囲:3V~40V
- 広い出力電圧範囲:0.8V~10V
- 多相並列動作で電流増加
- 選択可能なスイッチング周波数:300kHz~3MHz
- 小型パッケージ(6.25mm × 6.25mm × 2.22mm)表面実装BGA
- チャンネルごとの連続出力電流:1.4A(24VIN、3.3VOUT、TA = 80°C)
LTM8078は、40VIN、デュアル1.4A/シングル2.8A降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ) μモジュール®レギュレータです。Silent Switcherアーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。パッケージには、コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、その他のサポート部品が含まれます。LTM8078は、広い入力電圧範囲で動作し、0.8V~10Vの出力電圧および300kHz~3MHzのスイッチング周波数を、それぞれ1本の抵抗で設定できます。設計を仕上げるには、入出力フィルタのバルク・コンデンサのみ必要です。LTM8078の製品ビデオは、以下を参照してください。
LTM8078は小型(6.25mm × 6.25mm × 2.22mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8078はSnPb(BGA)またはRoHS準拠で提供されます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- 分散型電源レギュレーション
- 工業用電源
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
ビデオ 2
ウェブキャスト 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8078EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8078IY | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8078IY#3PPPBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) | ||
LTM8078IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.22mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8078EY#PBF | 製造中 | |
LTM8078IY | 製造中 | |
LTM8078IY#PBF | 製造中 | |
3 20, 2020 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8078EY#PBF | 製造中 | |
LTM8078IY | 製造中 | |
LTM8078IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8078EY#PBF | 製造中 | |
LTM8078IY#PBF | 製造中 | |
4 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8078IY | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8078
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。