LTM8074
新規設計に推奨40 VIN、1.2 A Silent Switcher ®(サイレント・スイッチャ) µモジュール・レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.50
製品の詳細
- 低ノイズSilent Switcher®構造
- CISPR 22 クラス B 準拠
- 広い入力電圧範囲:3.2 V ~ 40 V
- 広い出力電圧範囲:0.8 V ~ 12 V
- 連続出力電流: 1.2 A(24 VIN、5 VOUT、TA = 85°C)
- ピーク出力電流: 1.75 A(3.3 VOUT)
- 選択可能なスイッチング周波数:200 kHz ~ 2.2 MHz
- 外部同期
- インバータとして設定可能
- 4 mm × 4 mm × 1.82 mm BGA パッケージ
LTM8074®は、40 VIN、1.2 A 連続電流、1.75 A ピーク電流の降圧µモジュール®(電源モジュール)レギュレータです。Silent Switcher 構造により、2.2 MHz までの周波数で高い効率を実現しながら、EMI を最小限に抑えています。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、その他のサポート部品が含まれています。LTM8074 は 3.2 V ~ 40 V の入力電圧範囲で動作し、0.8 V ~ 12 V の出力電圧と 200 kHz ~ 2.2 MHz のスイッチング周波数を、それぞれ 1 本の抵抗で設定することができます。設計を仕上げるために必要なのは、入出力フィルタのキャパシタのみです。
薄型パッケージにより、PC 基板底部の未使用スペースを高密度点の負荷レギュレーションのために活用できます。LTM8074 は熱強化型のコンパクトなオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージを採用しており、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM8074 は RoHS 準拠です。
アプリケーション
- オートモーティブ・バッテリ・レギュレーション
- ポータブル製品用電源
- 分散型電源レギュレーション
- 工業用電源
- AC アダプタ・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 3
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 4
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8074EY#PBF | 25-Lead BGA (4mm x 4mm x 1.82mm) | ||
LTM8074IY | 25-Lead BGA (4mm x 4mm x 1.82mm) | ||
LTM8074IY#PBF | 25-Lead BGA (4mm x 4mm x 1.82mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 9, 2023 - 22_0280 LTM8074 Change of Mold Compound and Inductor |
||
LTM8074EY#PBF | 製造中 | |
LTM8074IY | 製造中 | |
LTM8074IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8074EY#PBF | 製造中 | |
LTM8074IY | 製造中 | |
LTM8074IY#PBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8074EY#PBF | 製造中 | |
LTM8074IY | 製造中 | |
LTM8074IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8074
LTpowerCAD 2
- LTM8074 Project - DC2753A 4-40Vin, 3.3V/5V/12V selectable Vout, 1.5A, 2MHz
- LTM8074 (Inverting) Project - 3.4-35Vin, -5Vout, 1A, 1.5MHz
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8074
- LTM8074(INVERTING)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。