Analog Devices Power by Linear Product Group’s LTC3310S wins the 2019 Elektra Award for Semiconductor Product of the Year.
Elektra Awards 2019 WinnersLTC3310S
LTC3310S-1
LTC3310
LTC3310-1
新規設計に推奨
5 V、10 A 同期型降圧 Silent Switcher® 2(3mm × 3mm LQFN)
- 製品モデル
- 45
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
製品の詳細
- Silent Switcher®2 アーキテクチャ:
超低 EMI 放射(LTC3310S、LTC3310S-1) - 高効率:4.5mΩ NMOS & 16mΩ PMOS
- 広帯域幅、高速過渡応答
- 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
- VIN 範囲:2.25V ~ 5.5V
- VOUT 範囲:0.5V ~ VIN
- VOUT 精度:±1%(リモート検出)
- ピーク電流モードの制御
- 35 ns 最小オン時間
- 5 MHz にプログラマブルな周波数
- シャットダウン電流:1µA
- 高精度な 400 mV のイネーブル閾値
- 電圧追跡による出力ソフト・スタート
- パワーグッド出力
- ダイ温度の監視
- 出力段の並列接続を構成可能
- 熱強化型 3mm × 3mm LQFN パッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3310S は非常に小さく、低ノイズで、モノリシックの降圧 DC/ DC コンバータです。2.25 V ~ 5.5 の入力電源から最大 10 A の出力電流を提供できます。部品にはホット・ループ・バイパス・コンデンサ内蔵の Silent Switcher® 2 アーキテクチャを採用し、5 MHz もの高周波数の切り替えでも低 EMI と高効率性の両方を実現しています。高電力が必要なシステム向けには、マルチフェーズの並列変換器をすぐに取り付けることができます。
LTC3310S は、固定周波数およびピーク電流モード制御のアーキテクチャを使用することで、高速の過渡応答を実現しています。500 mV のリファレンスで低電力出力を実現。100 % デューティ・サイクルの動作で、低ドロップアウトを実現。
その他の機能には、出力がレギュレーション内にある場合のパワーグッド信号、精度のイネーブル閾値、出力の過電圧保護、サーマル・シャットダウン、温度モニタ、クロック同期、モード選択、出力短絡の回路保護などがあります。
アプリケーション- オートモーティブ/工業/通信
- サーバー、テレコム電源
- 分散型 DC 電源システム(POL)
- FPGA、ASIC、µP コア電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3310
- LTC3310-1
- LTC3310S
- LTC3310S-1
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3310
- LTC3310-1
- LTC3310S
- LTC3310S-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。