LT8618
LT8618-3.3

新規設計に推奨

高効率65V/100mA同期降圧

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率の同期動作
    • > 90%の効率(30mA時)、12VIN~3.3VOUT
  • 超低静止電流Burst Mode®動作
    • < 2.5µA IQ(48VIN~3.3VOUTを制御する場合)
    • 出力リップル < 10 mVP-P
  • 入力動作範囲:3.4V~60V(最大65V)
  • 高速最小スイッチ・オン時間:35ns
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 固定3.3V出力電圧バージョン
  • 小型のインダクタを使用可能
  • 高精度1Vイネーブル・ピン閾値
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートとトラッキング
  • 小型10ピン3mm × 2mm DFN
  • AEC-Q100品質評価進行中
LT8618
LT8618-3.3
高効率65V/100mA同期降圧
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8618
  • LT8618-3.3
  • LT8618A-3.3
  • LT8618A-5
  • LT8618C

LTpowerCAD

次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8618
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3214A

LT8618C | 高効率65V、100mA同期降圧レギュレータ

製品詳細

デモ回路3214Aは、LT8618Cを搭載した、12ピン2mm x 2mm LQFNパッケージの高効率65V、100mA同期降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、2MHzにプログラムされたスイッチング周波数で、5.9V~65Vの入力から5Vで100mAを出力するように設計されています。

LT8618Cは、コンパクトな高効率、高周波数の同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータであり、内部ソフト・スタート・コンデンサ、補償ネットワーク、BSTおよびINTVCCコンデンサを備えています。

動作モードは、SYNC/MODEピンを介して、強制連続モード、Burst Mode®(バースト・モード)動作、または拡散スペクトラム・モードに設定できます。バースト・モードで低い静止電流と高い効率を実現しており、オートモーティブ用ハウスキーピング電源、工業用センサー、流量計、およびバッテリ駆動のポータブル計測機器など、軽負荷条件下で最大効率を要求するアプリケーションにとって理想的なソリューションです。

このデモ用ボードDC3214AにはEMIフィルタが備わっています。デモ・マニュアルの図2に、拡散スペクトラム・モード動作時のボードのEMI性能を示しています。図の赤い線は、CISPR25クラス5平均制限値です。この回路は、広いマージンで平均制限値を越えています。

LT8618/LT8618Cのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、DC3214Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。テクニカル・サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

eval board
SCP-LT8618-BEVALZ

LT8618シグナル・チェーン評価用ボード | 高効率60V/100mA同期降圧

製品詳細

デモ回路SCP-LT8618-BEVALZは、60V、100mAの高効率の同期整流式降圧レギュレータです。このボードのSCP-LT8618-IEVALZバージョンを使用すれば、幅広い入力範囲によって出力電圧を反転させることも可能です。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8618の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8618のデータシートを参照してください。

eval board
SCP-LT8618-IEVALZ

LT8618シグナル・チェーン評価用ボード | 高効率60V/100mA同期反転降圧

製品詳細

デモ回路SCP-LT8618-BEVALZは、60V、100mAの高効率の同期整流式降圧レギュレータです。このボードのSCP-LT8618-IEVALZバージョンを使用すれば、幅広い入力範囲によって出力電圧を反転させることも可能です。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LT8618の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8618のデータシートを参照してください。

eval board
DC2822A

LT8618デモ・ボード | 65V、100mA高効率同期整流式降圧レギュレータ

製品詳細

デモンストレーション回路2822Aは、65V、100mA高効率同期整流式降圧レギュレータLT8618を搭載しています。DC2822Aデモ・ボードは、5.5V~60Vの入力から、5V、100mAの出力を2MHzのスイッチング周波数で供給するよう設計されています。この幅広い入力範囲により、車載バッテリや工業用電源など、様々な入力電源に対応できます。LT8618は、高効率で高周波数の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた3mm × 2mm DFNパッケージで提供されています。このレギュレータは、フル・レギュレーションでの出力時に2.5µAという超低静止電流であるため、オートモーティブやバッテリ駆動の携帯型計測器など、極めて小さい負荷電流で最大の効率を必要とするアプリケーションに対応できます。

ピーク電流モード制御の最小オン時間が35nsと短いため、高周波数であっても高い降圧変換が可能です。LT8618のスイッチング周波数は、発振器の抵抗を介して、200kHz~2.2MHzの範囲で設定可能です。DC2822Aのデフォルト周波数は2MHzです。

DC2822Aデモ・ボードにはEMIフィルタが装備されています。ボードのEMI性能を図2に示します。放射EMI性能の赤色の線はCISPR25クラス5のピーク制限値です。図は、この回路が大きな余裕を持ってこの試験に合格していることを示します。

LT8618のデータシートには、デバイス、動作、アプリケーション情報に関する詳しい説明が記載されています。このデータシートは本デモ・マニュアルと併せて使用する必要があります。最適な熱性能のためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートのアプリケーション情報のセクションに記載されています。技術サポートについては、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアにお問い合わせください。

DC3214A
LT8618C | 高効率65V、100mA同期降圧レギュレータ
SCP-LT8618-BEVALZ
LT8618シグナル・チェーン評価用ボード | 高効率60V/100mA同期降圧
SCP-LT8618-IEVALZ
LT8618シグナル・チェーン評価用ボード | 高効率60V/100mA同期反転降圧
DC2822A
LT8618デモ・ボード | 65V、100mA高効率同期整流式降圧レギュレータ

最新のディスカッション