LT3094

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
LT3094
新規設計に推奨−20 V、500 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.37
Viewing:
製品の詳細
- 超低 RMS ノイズ: 0.8 μVRMS(10 Hz ~ 100 kHz)
- 超低スポット・ノイズ: 10 kHz で 2.2 nV/√Hz
- 超高 PSRR: 1 MHz で 74 dB
- 出力電流: 500 mA
- 広い入力電圧範囲: −1.8 V ~ −20 V
- 単一コンデンサによるノイズと PSRR の改善
- 100 μA セット・ピン電流: ±1 % の初期精度
- 単一抵抗による出力電圧のプログラミング
- プログラマブルな電流制限
- 低ドロップアウト電圧: 235 mV
- 出力電圧範囲: 0 V ~ −19.5 V
- プログラマブルなパワー・グッドおよび高速なスタートアップ
- バイポーラ高精度イネーブル/UVLO ピン
- VIOC ピンでのアップストリーム・レギュレータの制御による消費電力の最小化と PSRR の最適化
- 最小出力コンデンサ: 10 μF セラミック
- 12 ピン MSOP および 3 mm × 3 mm DFN パッケージ
LT3094 は高性能低ドロップアウトで負電圧のリニア電圧レギュレータです。アナログ・デバイセズの超低ノイズおよび超高 PSRR アーキテクチャを備え、ノイズに敏感なアプリケーションへの電力供給を実現します。このデバイスは簡単に並行動作でき、ノイズを更に低減し、出力電流を高め、PCB 上の熱を放散させます。
LT3094 は 500 mA の電流を 235 mV(代表値)のドロップアウト電圧で供給します。動作時の静止電流は名目値で 2.35 mA であり、シャットダウン時には 3 μA まで低下します。デバイスの広い出力電圧範囲(0 V ~ −19.5 V)の誤差アンプは、ユニティ・ゲインで動作します。また、プログラミングされた出力電圧に関係なく、ほぼ一定の出力ノイズ、PSRR、帯域幅、および負荷レギュレーションを実現します。追加機能は、バイポーラ・イネーブル・ピン、プログラマブルな電流制限、高速スタートアップ機能、および出力電圧レギュレーションを示すプログラマブルなパワー・グッドです。このレギュレータには、上流の電源を制御するトラッキング機能が組み込まれています。これにより、LT3094 全体の電圧を一定に保ち、消費電力の最小化と PSRR の最適化を実現しています。
LT3094 は、最小 10 μF のセラミック出力コンデンサにより安定動作します。内蔵保護機能には、フォールドバックによる内部電流制限とヒステリシスによる熱制限が含まれています。LT3094 には、熱強化型 12 ピン MSOP パッケージと 3 mm × 3 mm DFN パッケージが用意されています。
アプリケーション
- RF 電源および高精度電源
- 超低ノイズ計測器
- 高速/高精度データ・コンバータ
- 医療用アプリケーション: 診断とイメージング
- スイッチング電源用のポストレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
ソリューション・カタログ 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3094EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3094EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3094HDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094HDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3094HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3094IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3094IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3094MPDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3094MPDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 14, 2019 - 19_0061 LT3094 Data Sheet Specification Change |
||
LT3094EDD#PBF | 製造中 | |
LT3094EDD#TRPBF | 製造中 | |
LT3094EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3094EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3094HDD#PBF | 製造中 | |
LT3094HDD#TRPBF | 製造中 | |
LT3094HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3094HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3094IDD#PBF | 製造中 | |
LT3094IDD#TRPBF | 製造中 | |
LT3094IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3094IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3094EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3094EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3094HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3094HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3094IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3094IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3094
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。