HMC704
HMC704
最終販売フラクショナルN PLL、8 GHz、19ビット
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域:DC~8GHz RF入力、4GHz、19ビット・プリスケーラ
- 業界をリードする位相ノイズとスプリアス:−112dBc/Hz @ 8GHzフラクショナル、50kHzオフセット
- 性能指数:
- −230dBc/Hz、フラクショナル・モード
- −233dBc/Hz、インテジャー・モード、100MHz PFD
- 高PFDレート:100MHz
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
ロチェスターエレクトロニクスはアナログ・デバイセズと提携し、アナログ・デバイセズで製造中止となったこの製品の継続供給を行っています。この製造中止製品の注文サポートについては、adirf@rocelec.comまでお問い合わせください。
HMC704は、集積化シンセサイザで可能な最大限の位相ノイズと最小限のスプリアス成分を実現するための製品です。SiGe BiCMOSプロセスで製造されたこのフラクショナルN周波数シンセサイザは、超低ノイズのデジタル位相ディテクタ、VCO分周器、リファレンス分周器、精密制御されたチャージ・ポンプで構成されています。
固有位相ノイズが極めて低く、スプリアスも少ないため、ループ帯域幅が広くなり、周波数ホッピングが高速化し、マイクロフォニック雑音が低くなります。24ビット・フラクショナル変調器による精密周波数モードによって、周波数誤差ゼロでフラクショナル周波数を生成できます。これは、デジタル・プリディストーション・システムには重要な機能です。
シリアル・インターフェースはリードバック機能があり、さまざまなプロトコルを使用することができます。
ロチェスターエレクトロニクスはアナログ・デバイセズと提携し、アナログ・デバイセズで製造中止となったこの製品の継続供給を行っています。この製造中止製品の注文サポートについては、adirf@rocelec.comまでお問い合わせください。
アプリケーション
- マイクロ波ポイントtoポイント無線
- モバイル無線用基地局
- (GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
- 無線LAN、WiMAX
- 通信テスト機器
- CATV機器
- 自動車
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC704LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC704LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC704LP4E | ||
HMC704LP4ETR | ||
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC704LP4E | ||
HMC704LP4ETR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimFrequencyPlannerツール
ADIsimFrequencyPlannerは、アナログ・デバイセズのPLLシンセサイザからの整数境界スプリアスに対処する開発者にとって最適なソリューションです。この周波数プランナーは、ユーザーの出力要件に対してPFD周波数を素早く分析し、各出力の周波数を最適化して、最善の整数境界スプリアス性能を特定します。
ツールを開く