ADXL356

新規設計に推奨

3軸MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$36.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 0gオフセットの温度特性(全軸):0.75mg/℃(max)
  • 超低ノイズ・スペクトル密度(全軸):75µg/√Hz
  • 低消費電力、VSUPPLY(LDOレギュレータ・イネーブル)
  • 測定モード:150µA
  • スタンバイ・モード:21µA
  • 調整可能なアナログ出力帯域
  • 温度センサー内蔵
  • 電圧範囲のオプション
  • 内部レギュレータ付きVSUPPLY:2.25V~3.6V
  • 内部LDOレギュレータをバイパスしたV1P8ANA、V1P8DIG:1.8V(typ)±10%
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 14ピンLCCパッケージ(6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm)
    ADXL356-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADXL356-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C~+125°C
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テスト工場は一箇所に限定
  • ファブリケーション工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図番:V62/18610
ADXL356
3軸MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 4

ユーザ・ガイド 2

技術記事 8

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADXL35X

ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357 Breakout Board

機能と利点

  • 2 sets of spaced vias for populating 6-pin headers
  • Easily attachable to prototyping board or PCB
  • Small size and board stiffness minimize impact on the system being monitored and acceleration measurements
  • The accelerometer is included, and it is soldered to the PCB

製品詳細

The EVAL-ADXL35x-Z are simple evaluation boards that allow quick evaluation of the performance of Analog Devices new series of low power, low noise, low drift 3-axis, MEMS accelerometers. The series consists of both analog and digital output devices, supporting a variety of Full Scale Ranges (FSR). The model descriptions are shown in the ordering guide below. These evaluation boards are ideal for evaluation of the ADXL35x accelerometer series in an existing system because the stiffness and the small size of the evaluation board minimize the effect of the board on both the system and acceleration measurements.

EVAL-ADXL35X
ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357 Breakout Board

最新のディスカッション

最近表示した製品