ADSP-21569
新規設計に推奨最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、400ボール CSP_BGA
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.97
製品の詳細
- 800MHz(最大値)または1GHz(最大値) コア・クロック周波数
- オンチップの 640KB レベル1(L1)SRAMメモリ(パリティ付き)により、低遅延性能が向上
- 32ビット、40ビット、および64ビットの浮動小数点サポート
- 32ビット固定ポイント
- バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
- オンチップのECC保護付き 1024KB レベル2(L2)SRAMにより、多くの用途で外部メモリが不要
- DDR3(1.35V対応DDR3Lデバイスをサポート)SDRAMデバイスへの16ビット・インターフェースとなる、低システム消費電力用に最適化されたレベル3(L3)インターフェース1個
- 1.35V対応DDR3L
- 強化されたFIR(有限インパルス応答)/IIR(無限インパルス応答)オフロード・エンジンがコア・クロック周波数で動作し、処理能力を更に向上
- OTPを使用するセキュリティ暗号エンジン
革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)に以下を搭載:
- 8 x フルSPORTインターフェース(TDMおよびI2Sモード付き)
- 2 x S/PDIF Rx/Tx、8つのASRCペア
- 4 x 高精度クロック・ジェネレータ
- 28個のバッファ
- 2 x クワッドSPI、1 x オクタルSPI
- MLB 3ピン
- 6 x I2C、3 x UART
- 2 x リンク・ポート
- 10 x 汎用タイマー、1 x 汎用カウンタ
- 2 x ウォッチドッグ・タイマー
- 4チャンネル12ビット・ハウスキーピングADC
- 40本のGPIOピン、28本のDAIピン
- サーマル・センサー
- 17mm x 17mm(0.8mmピッチ)400ボールCSP_BGA
- セキュリティおよび保護
- 暗号ハードウェア・アクセラレータ
- IP保護機能付き高速セキュア・ブート
- 最大1GHzで動作する強化されたFIRおよびIIR
- 車載アプリケーション用AEC-Q100認定
最大1GHzの動作速度を誇るADSP-2156xプロセッサは、SHARC® ファミリの製品です。ADSP-2156xプロセッサは、SHARC+® シングル・コアをベースとしています。ADSP-2156x SHARCプロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特長とするデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)のSIMD SHARCファミリの製品です。これらの32ビット/40ビット/64ビット浮動小数点演算プロセッサは、高性能オーディオ/浮動小数点演算アプリケーション用に最適化され、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入出力(I/O)ボトルネックを解消する複数の内部バス、および革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を内蔵しています。SHARC+コアには、以前のSHARC製品との命令セット互換性は維持しつつ、キャッシュの強化と分岐予測が新しく追加されています。
業界をリードする豊富なシステム・ペリフェラルとメモリ(データシートの表1を参照)を内蔵したSHARC+プロセッサは、RISC(縮小命令セット・コンピューティング)と同様のプログラマビリティ、マルチメディア・サポート、および最先端の信号処理を1つの統合パッケージで必要とするアプリケーションに最適なプラットフォームです。これらのアプリケーションは、オートモーティブ、プロ向けオーディオ、高い浮動小数点演算性能が求められる産業用アプリケーションなど、幅広い市場を対象としています。
アプリケーション
- オートモーティブ:
- オーディオ・アンプ、ヘッド・ユニット、ANC/RNC、リア・シート・エンターテインメント、デジタルコックピット、ADAS
- コンスーマおよびプロフェッショナル向けオーディオ:
- スピーカー、サウンドバー、AVR、会議システム、ミキシング・コンソール、マイクロホンアレイ、ヘッドホン
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
プロセッサ・マニュアル 2
集積回路異常 1
情報 1
ビデオ 1
お客様の採用事例 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21569BBCZ10 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | ||
ADSP-21569BBCZ8 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | ||
ADSP-21569KBCZ10 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | ||
ADSP-21569KBCZ8 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 6, 2023 - 23_0178 Bond Wire Conversion from Gold to Copper for ADSP-2156x processors |
||
ADSP-21569BBCZ10 | ||
ADSP-21569BBCZ8 | ||
ADSP-21569KBCZ10 | ||
ADSP-21569KBCZ8 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ミドルウェア 1
SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示CrossCore®ユーティリティ
CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示