部品 55 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Processor Product Family 並べ替え Processor Product Family sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. ARM Cortex-A5 並べ替え ARM Cortex-A5 sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Automotive 並べ替え Automotive sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Max Core Clock Frequencymax 並べ替え Max Core Clock Frequency sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. MMACSmax 並べ替え MMACS sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. On-Chip L1 Memory 並べ替え On-Chip L1 Memory sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. On-Chip L2 Memory 並べ替え On-Chip L2 Memory sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. External Memory Supported 並べ替え External Memory Supported sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. GPIO pins 並べ替え GPIO pins sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. SPORTs 並べ替え SPORTs sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 19/19 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | toHz | to | Default Values 13/13 選択済の値 | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 11/11 選択済の値 | to | Default Values 4/4 選択済の値 | ||||
SHARCプロセッサ | 新規設計にお薦めします。 | 6750 | $14.41 (ADSP1802KCPZ400-RL) | 88-lead LFCSP (12 mm x 12 mm x 0.85 mm) | SHARC | No | Yes | 400M | 900 | 5 Mb | 8Mb | No | - | 8 | ||
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC-FX | No | Yes | 800M | - | 576K SRAM/288K Cache w ECC | 1 MB | DDR3L, xSPI HyperBus | 80 | 8 | ||
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC-FX | No | Yes | 1G | - | 576K SRAM/288K Cache w ECC | 2MB | DDR3L, xSPI HyperBus | 80 | 8 | ||
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33 | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC-FX | No | Yes | 800M | - | 576K SRAM/288K Cache w ECC | 1 MB | DDR3L, xSPI HyperBus | 80 | 8 | ||
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33 | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC-FX | No | Yes | 1G | - | 576K SRAM/288K Cache w ECC | 2MB | DDR3L, xSPI HyperBus | 40 | 8 | ||
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP | 発売前 | Check Distributor Inventory | - | - | SHARC-FX | No | Yes | 800M | - | 576K SRAM/288K Cache w ECC | 1 MB | DDR3L, xSPI HyperBus | 40 | 8 | ||
Up to 1 GHz Dual-SHARC+® DSP with 2x 640KB L1, 2048KB Shared L2 SRAM | 新規設計にお薦めします。 | 3509 | $30.52 (ADSP-21594KBPZ8) | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC + | No | Yes | 1G | 4000 | 640 kB | 2048 KB | DDR3, DDR3L | 135 | 8 | ||
1GHz SHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵) | 新規設計にお薦めします。 | 1393 | $34.56 (ADSP-SC592KBPZ10) | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC + | Yes | Yes | 1G | - | 2 x 640 KB | 2048 KB | DDR3, DDR3L | 135 | 8 | ||
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵) | 新規設計にお薦めします。 | 4023 | $36.02 (ADSP-SC594KBPZ8) | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC + | Yes | Yes | 1G | 4000 | 2 x 640 KB | 2048 KB | DDR3, DDR3L | 135 | 8 | ||
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP、2 x 640KB L1、2048KB共有L2 SRAM搭載、400ボールFCBGA | 新規設計にお薦めします。 | 1675 | $29.06 (ADSP-21593KBPZ8) | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | SHARC + | No | Yes | 1G | 4000 | 2 x 640 KB | 2048 KB | DDR3, DDR3L | 40 | 8 | ||
400MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、256KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP | 新規設計にお薦めします。 | 1115 | $13.92 (ADSP-21562KSWZ4) | 120-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ EP) | SHARC + | No | Yes | 400M | 800 | 640 kB | 256 KB | - | 22 | 8 | ||
最大800MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、512KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP | 新規設計にお薦めします。 | 23956 | $14.51 (ADSP-21563KSWZ8) | 120-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ EP) | SHARC + | No | Yes | 800M | 1600 | 640 kB | 512 kB | - | 22 | 8 | ||
最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP | 新規設計にお薦めします。 | 7856 | $14.82 (ADSP-21565KSWZ8) | 120-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ EP) | SHARC + | No | Yes | 1G | 2000 | 640 kB | 1024 kB | - | 22 | 8 | ||
400MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、256KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA | 新規設計にお薦めします。 | 3175 | $16.25 (ADSP-21566KBCZ4) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.28mm) | SHARC + | No | Yes | 400M | 800 | 640 kB | 256 KB | DDR3, DDR3L | 40 | 8 | ||
デュアルコア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、176-LQFP | 生産/供給中 | 36190 | $18.97 (ADSP-21571KSWZ-4) | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | - | 64 | 4 | ||
シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1 MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP | 生産/供給中 | 1344 | $16.47 (ADSP-SC570KSWZ-42) | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 1000 | 384 KB with Parity | 1 MB | - | 64 | 4 | ||
デュアルコア SHARC+(768KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP | 生産/供給中 | 8062 | $20.29 (ADSP-SC571KSWZ-3) | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | - | 64 | 4 | ||
デュアル・コア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、DDR、400 cspBGA | 生産/供給中 | 6669 | $21.34 (ADSP-21573KBCZ-4) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | SHARC + | No | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 92 | 4 | ||
シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA | 生産/供給中 | 3413 | $18.12 (ADSP-SC572KBCZ-42) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 1000 | 384 KB with Parity | 1 MB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 92 | 4 | ||
デュアル・コア SHARC+(768 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA | 生産/供給中 | 7105 | $22.82 (ADSP-SC573KBCZ-3) | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | SHARC + | Yes | Yes | 500M | 2000 | 768 KB with Parity | 1 MB | DDR2, DDR3, LPDDR1 | 92 | 4 | ||
第4世代DSP、高性能 | 生産/供給中 | 6627 | - | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP),100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | SHARC | No | Yes | 200M | 400 | 2 Mb | - | - | 16 | 8 | ||
高性能な第4世代DSP | 生産/供給中 | 7564 | $9.41 (ADSP-21478KSWZ-1A) | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm),88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP),100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | SHARC | No | Yes | 266M | 532 | 3 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | ||
高性能第4世代DSP | 生産/供給中 | Check Distributor Inventory | - | - | SHARC | No | No | 400M | 800 | 3 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | ||
高性能第4世代DSP | 生産/供給中 | 12321 | $12.68 (ADSP-21488KSWZ-3A) | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink),176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) | SHARC | No | Yes | 400M | 800 | 3 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 | ||
高性能第4世代DSP | 生産/供給中 | 5327 | $13.19 (ADSP-21489KCPZ-4) | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP),100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink),176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ heatsink) | SHARC | No | Yes | 450M | 900 | 5 Mb | - | Async, SDRAM | 16 | 8 |