製品概要

機能と利点

  • システム・オン・モジュール(SoM)インターフェース・コネクタ
  • アナログ・デバイセズADAU1979 –クワッドA/Dコンバータ
  • アナログ・デバイセズADAU1962A –12チャンネル、高性能、192kHz、24ビットDAC
  • CAN FD 2× ADM3056E
  • Macronix MX66LM1G45G 1Gbit OSPIフラッシュ・メモリ
  • ギガビット・イーサネットAnalog Devices ADIN1300
  • 10Mbpsおよび100MbpsイーサネットAnalog Devices ADIN1200
  • USB 2.0 PHYマイクロチップUSB3340
  • USB2.0をQSPI FTDIに変換
  • MicroSDカード・ソケット
  • 2× A2Bインターフェース・コネクタ
  • デバッグ・インターフェース(JTAG)、オンボード・デバッグ・エージェント
  • 互換性のあるシステム・オン・モジュール・ボードが必要(例えばEV-21569-SOM
  • CrossCore® Embedded Studio EZ-KITの無償ライセンス

製品概要

EV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードは、(例えばEV-21569-SOMなど)アナログ・デバイセズのいずれのシステム・オン・モジュール(SoM)ボードともプラグアンドプレイ式に使用できます。これを用いることで、アナログ・デバイセズのSHARC+オーディオ・プロセッサを備えた非常に一般的な周辺機器やインターフェース(例えばAudio、Ethernet、MLB、USB、CANなど)を評価できます。また、ICEエミュレータを内蔵しているため、外部エミュレータを用いる必要がなく、コストを更に節約できます。最後に、EV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードは外部のA2Bボードにも接続できるため、ユーザのシステムのアプリケーションを容易に拡張できます。

サポート対象のSOMボードに取り付ける場合、EV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードはCrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールを使用しているため、市場投入までの時間を短縮できます。開発環境は、次のような高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。

  • C++、C、およびアセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブル、およびリンク
  • アプリケーション・プログラムのロード、実行、ステップ実行、一時停止、およびブレークポイントの設定
  • データおよびプログラム・メモリの読出しと書込み
  • コアおよび周辺機器レジスタの読出しと書込み

 

ソフトウェア

ソフトウェア開発ツール

CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

ハードウェア (5)

EZ-Kits

ドーター・ボード