製品概要
機能と利点
- Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
- プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
- USB バス給電デバイス
- Windows® 8.1、Window 7 互換
- 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
- 複数プロセッサのサポート
- ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
- ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
- ステータス表示を強化する多色 LED
- リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット
製品概要
アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:
- Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
- ADuCM3027
- ADSP-BF707
- ADSP-BF701
- ADSP-BF702
- ADSP-BF703
- ADSP-BF704
- ADSP-BF705
- ADSP-BF706
- ADSP-BF700
- ADSP-BF504
パッケージの内容
ICE-1000 エミュレータ・パッケージの内容- ICE-1000 エミュレータ
- 2 メートルの標準 USB A/Mini-B ケーブル
ICE-2000 エミュレータ・パッケージの内容
- ICE-2000 エミュレータと筐体
- 6 インチ 0.05” ケーブル・アセンブリ
- レガシー 0.1” 14 ピン JTAG ヘッダーに接続するために使用される 10 ~ 14 ピン・アダプタ
- 2 メートルの標準 USB A/Mini-B ケーブル
推奨システム動作環境
- CrossCore Embedded Studio 1.1.0 または VisualDSP++ 5.1.1(以上)
関連資料
-
SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツール2015/02/10
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/01/20
-
ICE-1000/ICE-2000 Emulator User’s Guide (Rev. 1.2)2014/06/03PDF321 kB
-
SHARCプロセッサ:マニュアル2023/05/17
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12