ADPA1122
新規設計に推奨43dBm、20W、GaNパワー・アンプ、8.2GHz~11.8GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$342.49
製品の詳細
- 内部整合ACカップリング20W GaNパワー・アンプ
- 温度補償RFパワー・ディテクタを内蔵
- PIN = 22dBmでのPOUT:9.6GHz~11GHzで43.5dBm(typ)
- 小信号ゲイン:9.6GHz~11GHzで31dB(typ)
- PIN = 22dBmでのパワー・ゲイン:8.2GHz~11GHzで21.5dB(typ)
- PAE:9.6GHz~11GHzで46%(typ)
- 電源電圧:28V(200mA、10%のデューティ・サイクル)
- 18ピン、7mm × 7mm、LCC_HSパッケージ
ADPA1122は窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプであり、8.2GHz~11.8GHzの周波数範囲にわたり、43%以上の電力付加効率(PAE)で43dBm(20W)を供給します。また、9.6GHz~11GHzの帯域幅で±0.5dBのゲイン平坦性を実現します。
ADPA1122は、軍用レーダー、航海用レーダー、気象観測レーダーなどのパルス・アプリケーション向けに最適化されています。
ADPA1122は、熱抵抗が小さいヒート・シンク付きの7mm × 7mm、18ピン、セラミック・リードレス・チップ・キャリア(LCC_HS)に収容されており、表面実装の製造技術に適合しています。
アプリケーション
- 気象観測レーダー
- 航海用レーダー
- 軍用レーダー
電子メールでアナログ・デバイセズ(RFAmps@analog.com)までお問い合わせください(英語対応)。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPA1122AEHZ | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA1122AEHZ-R7 | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く