ADPA1107

新規設計に推奨

45.0dBm(35W)、4.8GHz~6.0GHz、GaNパワー・アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • PIN = 27.0dBmでのPOUT:5.4GHz~6.0GHzで45.0dBm(代表値)
  • 小信号ゲイン:4.8GHz~5.4GHzで30.5dB(代表値)
  • 周波数範囲:4.8GHz~6.0GHz
  • PIN = 27.0dBmでのPAE:5.4GHz~6.0GHzで56.5%(代表値)
  • VDD:IDQ = 350mA、10%のデューティ・サイクルで28V
  • 40ピン、6mm × 6mm、LFCSP
ADPA1107
45.0dBm(35W)、4.8GHz~6.0GHz、GaNパワー・アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADPA1107

ADPA1107 45dBm(35W)、GaNパワー・アンプ、4.8GHz~6.0GHzの評価

機能と利点

  • ヒート・スプレッダ付き2層Rogers 4350B評価用ボード
  • エンド起動2.92mm(K)ジャックRFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス
  • ドレインまたはゲートのパルス機能

製品詳細

ADPA1107-EVALZは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)で構成されています。ヒート・スプレッダは、デバイスの熱放散を実現すると共にPCBに機械的支持を与えます。ヒート・スプレッダには取り付け穴があるので、ヒート・シンクに取り付けることができます。また、スプレッダを熱板や冷却板にクランプすることもできます。ADPA1107-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、2.92mm(K)メス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADPA1107-EVALZには、デバイスの動作温度の全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J6コネクタとJ5コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J5およびJ6に2.92mm(K)のメス同軸コネクタを差し込む必要があります。

グラウンド、電源、ゲート制御、およびディテクタ出力電圧は、ADPA1107-EVALZの2つのテスト・ポイント(TP1とTP2)と2つの24ピン・ヘッダ(J3とJ4)を介して供給されます。これら4つのヘッダのピン配置は、表1に詳細を示しています。

ADPA1107-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・スプレッダへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パッド直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADPA1107-EVALZにはドレイン・パルシング・ボード(パルサ・ボード)が付属しています。このボードをADPA1107-EVALZヘッダーに接続し、ADPA1107-EVALZへのドレイン電圧の接続や切り離しを制御する負のゲート電圧や制御信号を提供することで、ADPA1107のバイアスを制御するように構成できます。また、ADPA1107-EVALZはゲート・パルス・モードで単独で動作することもできます。ゲート・パルス・モードでは、ADPA1107のVGG1ピンに負のパルスが入力されます。

ADPA1107の詳細については、ADPA1107のデータシートを参照してください。ADPA1107-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADPA1107
ADPA1107 45dBm(35W)、GaNパワー・アンプ、4.8GHz~6.0GHzの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品