ADcmXL3021

製造中

広帯域幅/低ノイズの 3 軸振動センサー

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$235.16
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 3 軸/デジタル出力の MEMS 振動センシング・モジュール
  • 測定範囲: ±50 g
  • 超低出力ノイズ密度:26 μg/√Hz(MTCモード)
  • 広帯域幅:DC~10kHz(平坦度3dB以内)(RTSモード)
  • 組込み高速データ・サンプリング:1軸あたり220kSPS
  • 6個のデジタルFIRフィルタ、32タップ(係数)、デフォルト・オプション:
    • ハイパス・フィルタのカットオフ周波数: 1 kHz、5 kHz、10 kHz
    • ローパス・フィルタのカットオフ周波数: 1 kHz、5 kHz、10 kHz
    • ユーザー設定可能なデジタル・フィルタ・オプション(32 個の係数)
  • 内蔵FFTを介したスペクトル分析
    • 延長されたレコード長:1軸あたり2048ビン(0.42Hz~53.7Hzのサイズのビンをユーザ設定可能)
    • 手動またはタイマーベース(自動)のトリガ
    • ウィンドウ・オプション: 長方形、ハニング、フラット・トップ
    • FFTによるレコードの平均化、最大255レコードまで設定可能
    • スペクトルの定義されたアラーム監視、各軸に 6 個のアラーム
  • 統計指標の付いた時間領域のキャプチャ
    • 長いレコード長: 各軸に 4096 ポイント
    • 平均、標準偏差、ピーク、クレスト・ファクタ、歪度、尖度
    • 設定可能なアラーム・モニタリング
  • リアルタイム・データ・ストリーミング: 各軸に 220 kSPS
    • CRC-16 エラー・チェック付きバースト・モード通信
  • 保管: 各軸に 10 個のデータ・レコード
  • ステータス・フラグのオン・デマンド・セルフ・テスト
  • 外部駆動およびタイマー駆動のウェークアップ機能が付いたスリープ・モード
  • 温度と電力供給のデジタル測定
  • SPI 互換シリアル・インターフェース
  • IDレジスタ:工場で再設定されたシリアル番号、デバイスID、ユーザ設定可能ID
  • 単電源動作: 3.0 V ~ 3.6 V
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +105°C
    • 125°C(ジャンクション温度)で自動停止
  • 23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm のアルミニウム・パッケージ
    • 36 mm の柔軟な 14 ピン・コネクタ・インターフェース
    • 質量:13g
ADcmXL3021
広帯域幅/低ノイズの 3 軸振動センサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADCM

ADcmXL3021評価用キット、広帯域幅/低ノイズの3軸振動センサー

機能と利点

  • EVAL-ADCMキットには、1つのADcmXL3021モジュールが搭載されています。
  • フル機能評価用のPCに簡単に接続
  • モジュールの簡単設定、レジスタのセットアップ、データ表示、データ・ロギングを行える評価ソフトウェア
  • 高データ・レートのリアルタイム・ストリーミング(RTS)を可能にする高速SPI - USBアダプタ
 

製品詳細

EVAL-ADCMは、アナログ・デバイセズの3軸デジタル出力MEMS振動センシング・モジュールの性能評価を手早く行うことができる、使いやすいキットです。ADcmXL3021モジュールは、1軸超低ノイズ/広帯域幅のADXL1002加速度センサー3個と、完全に実装されたシグナル・チェーンおよびMCUで構成されており、設定可能なデジタルFIR(有限インパルス応答)フィルタ、内蔵FFTによるスペクトル解析、設定可能なアラーム監視、時間領域キャプチャと統計分析を内蔵しています。EVAL-ADCMはADcmXL3021振動センシング・モジュールのすべての機能の体験を全領域ですぐに提供するため、このモジュールの評価に最適です。

eval board
Wired Condition Based Monitoring (CbM) Evaluation Platform

EV-CbM-Pioneer1-1Z / EV-CbM-Pioneer1-2Z 評価用ボード 

機能と利点

工業環境ワイヤード状態基準保全(CbM)キットを使用すると、次が可能になります。

  • ワイヤード・ソリューションをマシンやテスト・セットアップに迅速に導入する
  • アナログ・デバイセズの振動モニタリング用MEMSセンサー技術を評価する。
  • 多数のMEMセンサーに対応する柔軟なSPIからRS-485へのエクステンダとしての使用に適用
  • アナログ・デバイセズの工業用ワイヤード。センシング向けインターフェースおよびiカプラ®技術を評価する

製品詳細

Pioneer 1 - ワイヤード状態基準保全評価用プラットフォームは、 ADcmXL3021 3軸振動センサ向け工業環境ワイヤード・リンク・ソリューションを提供します。このプラットフォームは、過酷な工業環境での長いケーブル配線を使って、RS-485ネットワーク上でADcmXL3021を操作するための完全なプラグアンドプレイ・ソリューションを提供します。このシステム・ソリューションは、ハードウェア、ファームウェア(ADcmXL3021内蔵)、PCソフトウェアを組み合わせており、3軸振動モニタリング・ソリューションの迅速な開発と評価を実現します。またハードウェア・ソリューションは、アナログ・デバイセズのMEMsポートフォリオの多数のデバイス向けの柔軟なSPIからRS-485へのエクステンダとしての使用に適しています。

ソリューションの概要

状態基準保全ハードウェア・シングル・チェーンには、Hirose flex PCBコネクタを備えた3軸ADcmXL3021加速度センサーが含まれています。 SPIと割り込み出力機能を備えたADcmXL3021 hi-roseコネクタは、インターフェースPCBに接続され、SPIは長いケーブルを介してリモートのマスタ・コントローラ・ボードに接続し、RS-485物理レイヤに変換されます。SPIからRS-485物理レイヤへの変換は、絶縁または非絶縁型インターフェースPCBを使って達成され、これにはiカプラ®絶縁(ADuM5401/ADuM110N0)およびRS-485/422トランシーバー(ADM4168E/ADM3066E)が含まれます。 このソリューションは、1本の標準ケーブルで電源とデータを組み合わせて送信し、リモートのMEMsセンサー・ノードにおけるケーブルとコネクタのコストを低減します。専用のソフトウェアGUIによってADcmXL3021デバイスの簡易的な構成が可能になり、長いケーブルを介して振動データをキャプチャします。GUIソフトウェアが未加工の時間領域またはFFT波形のデータ可視化を実現します。

2つの評価用キットがあります。EV-CbM-Pioneer1-1Zデモ・キットの一部として提供される内容は次のとおりです。

  • マスタ・インターフェース・コントローラ・ボードDEMO-CbM-Master-Z。
  • 複雑さの低い非絶縁型スレーブ・センサー・インターフェース・ボードDEMO-CbM-Slave3-Z。
  • 複雑さの低い絶縁型スレーブ・センサー・インターフェース・ボードDEMO-CbM-Slave2-Z。
  • 2m RJ50ケーブル(194612-02)および10m RJ50ケーブル(194612-10)
  • AC/DC電源 - EU/UK/US/AU

EV-CbM-Pioneer1-2Zデモ・キットの一部として提供される内容は次のとおりです。

  • すべての EV-CbM-Pioneer1-1Zデモ・キットの内容
  • ADcmXL3021BMLZ 14ピン・モジュール。
  • Cypress SuperSpeedエクスプローラー・キット(CYUSB3KIT-003)およびUSB 3.0ケーブル。

EVAL-ADCM
ADcmXL3021評価用キット、広帯域幅/低ノイズの3軸振動センサー
Wired Condition Based Monitoring (CbM) Evaluation Platform
EV-CbM-Pioneer1-1Z / EV-CbM-Pioneer1-2Z 評価用ボード 

最新のディスカッション

最近表示した製品