ADAQ4003
ADAQ4003
新規設計に推奨18ビット、2MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.65
Viewing:
製品の詳細
- 設計プロセスの改善
- 入力範囲を選択可能な完全差動ADCドライバ
- VREF 5Vの入力範囲:±10V、±5V、または±2.5V
- 重要な受動部品を内蔵
- ±0.005%のiPassives適合抵抗アレイ
- 広い入力コモンモード電圧範囲
- 高い同相ノイズ除去比
- シングルエンド/差動変換
- シグナル・チェーン密度の増加
- 7mm × 7mm、0.80mmピッチ、49ボールの小型CSP_BGA
- ディスクリート・ソリューションと比べて4倍のフットプリント削減
- リファレンス・バッファを内蔵、VCM生成機能付き
- 高性能
- スループット:2MSPS、パイプライン遅延なし
- 18ビットのノー・ミス・コードを確保
- INL:±3ppm(代表値)、±8ppmを確保
- SINAD:99dB(代表値)(G = 0.454)v
- オフセット誤差ドリフト:0.7ppm/℃(代表値)(G = 0.454)
- ゲイン誤差ドリフト:±0.5ppm/℃(代表値)
- 高性能
- 低総消費電力:2MSPSで51.6mW(代表値)
- シリアル・インターフェース:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- 1.8V、2.5V、3V、または5Vの様々なロジック・インターフェース電源
ADAQ4003は、部品の選択、最適化、およびレイアウトのシグナル・チェーン設計上の課題を設計者からデバイスへと移転することで、高精度測定システムの開発サイクルを短縮できるμModule®高精度データ・アクイジション(DAQ)シグナル・チェーン・ソリューションです。
ADAQ4003は、システム・イン・パッケージ(SIP)技術を採用しており、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスに組み合わせることで、エンド・システムの部品点数を削減します。これらのブロックには、高分解能の18ビット、2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)、A/Dコンバータ(ADC)、低ノイズの完全差動ADCドライバ・アンプ(FDA)、および安定したリファレンス・バッファが含まれています。
ADAQ4003は、アナログ・デバイセズのiPassives®技術を採用しており、優れたマッチングおよびドリフト特性を備えた重要な受動部品も内蔵しています。これにより、温度に依存する誤差源を最小限に抑え、最適な性能を実現します(図1参照)。このシグナル・チェーン・ソリューションを7mm × 7mm、0.80mmピッチ、49ボールの小型CSP_BGAに内蔵することで、性能を犠牲にせずに小さいフォーム・ファクタ設計を実現し、エンド・システムの部品表管理が簡単化されています。このレベルでのシステム統合により、ADAQ4003は、プリント回路基板(PCB)レイアウトの影響を大幅に抑制しながら、幅広い信号レベルに柔軟に対応できます。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)準拠のシリアル・ユーザ・インターフェースは別個のVIO電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3V、5Vのロジックに対応します。ADAQ4003は、−40℃~+125℃の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- マシン・オートメーション
- プロセス制御
- 医療用計測器
- デジタル制御ループ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 5
デバイス・ドライバ 2
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAQ4003BBCZ | 49-Ball CSPBGA (7mm x 7mm) | ||
ADAQ4003BBCZ-RL13 | 49-Ball CSPBGA (7mm x 7mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADAQ4003: FPGA Device Driver
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADAQ4003
IBISモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。