ADAQ4001

新規設計に推奨

16ビット、2MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 設計プロセスの改善
    • 入力範囲を選択可能な完全差動ADCドライバ
      • 5V VREF使用時の入力範囲:±10V、±5V、または±2.5V
    • 必須受動部品を内蔵
      • ±0.005%のiPassives適合抵抗アレイ
    • 広い入力コモンモード電圧範囲
    • 高いコモンモード除去比
    • シングルエンド/差動変換
  • 高密度のシグナル・チェーン
    • 7mm × 7mm、0.80mmピッチ、49ボールの小型CSP_BGA
      • ディスクリート・ソリューションと比べて4倍のフットプリント削減
    • リファレンス・バッファを内蔵、VCM生成機能付き
  • 高性能
    • スループット:2MSPS、パイプライン遅延なし
    • 16ビットのノー・ミス・コードを確保
    • INL:代表値±4.6ppm、±11.9ppmを確保
    • SINAD:代表値95.6dB(G = 0.454)
    • オフセット誤差ドリフト:代表値0.7ppm/°C(G = 0.454)
    • ゲイン誤差ドリフト:代表値±0.5ppm/°C
  • 低総消費電力:2MSPSで代表値51.6mW
  • シリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
    • 1.8V、2.5V、3V、または5Vを選択できる汎用性の高いロジック・インターフェース電源
ADAQ4001
16ビット、2MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADAQ4003: FPGA Device Driver


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 12
ADR3450 製造中 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー
ADR3440 製造中 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー
ADR3533 新規設計に推奨 電圧リファレンス、3.3V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済
ADR3525 新規設計に推奨 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ40xx

ADAQ4003 18ビット、2MSPS、μModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

機能と利点

  • PmodとFMC間のインターポーザ・ボードを備えたフル機能Pmod評価用ボード
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • オンボード・リファレンスおよびADCドライバ
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(EVAL-SDP-CH1Z)

製品詳細

ADAQ4003 μModule®データ・アクイジション・システム評価用キット(EVAL-ADAQ4003FMCZ)には、ユーザ・ガイドの図1に示すように、EV-ADAQ4003PMDZペリフェラル・モジュール(Pmod)ボードおよび、EVAL-PMD-IB1Z Pmodとフィールド・プログラマブル・グリッド・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)間のインターポーザ・ボードが含まれています。このインターポーザ・ボードは、160ピンFMCコネクタを介してシステム・デモンストレーション・コントローラ・ボード(EVAL-SDP-CH1Z)とのインターフェースを形成します。

ADAQ4003 µModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の18ビット、2MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックを1つのデバイスにまとめています。

EV-ADAQ4003PMDZオンボード・コンポーネントには次のものが含まれます。

  • ADR4550高精度、バッファ付きバンド・ギャップ、5.0V電圧リファレンス(ユーザ・ガイドの図33参照)
  • オプションのADA4898-1高電圧低ノイズ低歪み、ユニティ・ゲイン安定、高速OPアンプ(ユーザ・ガイドの図34参照)
  • オプションのAD8251プログラマブル・ゲイン計装アンプ(ユーザ・ガイドの図34参照)
  • LT5400-4マッチングしたクワッド、低ドリフト抵抗ネットワーク。

EV-ADAQ4003PMDZのJ1およびJ2は、低ノイズのアナログ信号源を供給することに注意してください。

ADAQ4003の詳細については、ADAQ4003のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ4003FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADAQ40xx
ADAQ4003 18ビット、2MSPS、μModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品