ADA4898-2
ADA4898-2
製造中オペアンプ、デュアル、高速、高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲインで安定動作、8ピン
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.78
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ
0.9 nV/√Hz
2.4 pA/√Hz
10 Hz で1.2 nV/√Hz - 超歪み: 500 kHz で−93 dBc
- 広い電源電圧範囲: ±5 V~±16 V
- 高速
−3 dB 帯域幅: 65 MHz (G = +1)
スルーレート: 55 V/μs - ユニティ・ゲイン安定
- 低入力オフセット電圧: 最大160 μV
- 低入力オフセット電圧ドリフト: 1 μV/°C
- 低入力バイアス電流: −0.1 μA
- 低入力バイアス電流ドリフト: 2 nA/°C
- 電源電流: 8 mA
- パワーダウン機能
ADA4898 は、超低ノイズ、超低歪み、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプであり、±5 V~±16 V の電源で動作する16ビットおよび18 ビット・システムに最適です。ADA4898 は、リニアな低ノイズ入力ステージおよび高スルーレートと低ノイズを 実現する補償機能を内蔵しています。
ADA4898 は、広い電源電圧範囲、低オフセット電圧、広い帯域幅を持つため極めて多才であり、さらに入力バイアス電流を削減する相殺回路も内蔵しています。ADA4898 は8 ピン SOIC パッケージを採用し、このパッケージには熱放散と負電源プレーンへの熱転送を改善するエクスポーズド・メタル・パッドが付いています。このEPAD は、従来型プラスチック・パッケージに比べて優れた放熱機能を提供します。ADA4898 の動作は、 −40°C~+105°C の拡張工業温度範囲で規定されています。
アプリケーション- 計装機器
- アクティブ・フィルタ
- DAC バッファ
- SAR ADC ドライバ
- 光電子工学
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4898-2YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4898-2YRDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4898-2YRDZ | 製造中 | |
ADA4898-2YRDZ-R7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4898-2YRDZ | 製造中 | |
ADA4898-2YRDZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4898
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4898-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める