AD7172-4
新規設計に推奨A/Dコンバータ、24ビット、31.25 kSPS、Σ-Δ型、低消費電力、4/8チャンネル、真のレールtoレール・バッファ付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.77
製品の詳細
- 高速で柔軟な出力レート:1.25 SPS ~ 31.25 kSPS
- チャンネル・スキャン・データレート:6.21 kSPS/チャンネル(セトリング時間161 μs)
- 性能仕様表性能
- ノイズ・フリー・ビット数:17.2ビット@31.25 kSPS
- ノイズ・フリー・ビット数:24 ビット@ 5 SPS
- INL: FSRの±2ppm
- 50 Hzと60 Hzの除去比:85 dB @ 50 msセトリング
- 入力チャンネルがユーザー設定可能
- 4完全差動チャンネル又は8シングル・エンド・チャンネル
- クロスポイント・マルチプレクサ
- 真のレールtoレールのアナログ入力バッファとリファレンス入力バッファ
- 内部または外部クロック
- 電源
- AVDD1 = 3.0 V ~ 5.5 V、AVDD2 = IOVDD = 2 V ~ 5.5 V
- AVDD1 および AVSS を ±2.5 V または ±1.65 V とする両電源も可能
- ADC 消費電流:1.5 mA
- 温度範囲:−40°C to +105°C
- 3 線式または 4 線式のシリアル・デジタル・インターフェース(シュミット・トリガー付きSCLK)
- シリアル・ポート・インターフェース(SPI)/QSPI/MICROWIRE/DSP 互換
AD7172-4は低ノイズ、低消費電流のマルチプレクス型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC)で、入力は4/8チャンネル(完全差動/シングル・エンド)あり、狭帯域入力信号を対象としています。データが完全に安定する最大チャンネル・スキャン・レートは6.21kSPS(161μs)です。出力データレートは1.25 SPS ~ 31.25 kSPSの範囲です。
AD7172-4は主なアナログ/デジタル信号処理ブロックを内蔵しており、ユーザーは使用する各アナログ入力チャンネルの個別の構成をSPI経由で設定することができます。アナログ入力とリファレンス入力に内蔵されている真のレールtoレール・バッファにより高インピーダンス入力の駆動が容易です。
デジタル・フィルタにより27.27SPSの出力データレートで50 Hzおよび60 Hzの同時除去が可能です。ユーザーはアプリケーションの中の各チャンネルの要求に応じて、それぞれ異なるフィルタ・オプションを切り替えることができます。さらにデジタル処理機能にはチャンネルごとに調整可能なオフセット調整レジスタ、ゲイン調整用レジスタがあります。汎用入出力(GPIO)経由で外部マルチプレクサをADC変換のタイミングに同期して制御することができます。仕様を規定した温度範囲は−40°C ~ +105°Cです。
AD7172-4は5 mm × 5 mm、32ピンLFCSPパッケージを採用しています。
このデータシートを通じて2つの機能をもつピンの名前は該当する機能のみによって言及されることに注意してください。
アプリケーション
- プロセス・コントロール:PLC/DCSモジュール
- 温度計測および圧力計測
- 医療および科学技術のマルチチャンネル測定器
- クロマトグラフィ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
情報 1
ビデオ 8
リファレンス設計 2
チュートリアル 2
デバイス・ドライバ 3
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7172-4BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7172-4BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7172-4BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
AD7172-4BCPZ | 製造中 | |
AD7172-4BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7172-4BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 5
- AD717x / AD411x Console Application
- EVAL-AD717x-AD411x Mbed Console Code
- Learn how to get started with Mbed
- EVAL-AD717x-AD411x-IIO Code
- AD717x/411x Mbed Console Application
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7173-8 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、8/16チャンネル、ΣΔ型、31.25 kSPS、高集積IC、低消費電力 |
AD7175-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、20µsセトリング、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7172-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、31.25kSPS、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7176-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、セトリング時間20µs、シグマ・デルタ型 |
AD7177-2 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、32ビット、10kSPS、セトリング時間100μs、Σ-Δ型、真のレールtoレール バッファ |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く設計ツール 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く