MAX96751

新規設計に推奨

HDMI 2.0入力付きGMSL2シリアライザ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力インターフェース:HDMI v1.4b/v2.0a
  • 順方向リンク・レート:3Gbpsまたは6Gbps
  • 逆方向リンク・レート:187.5Mbps
  • 単線での全二重通信機能
  • 高解像度ビデオアプリケーションに最適
    • リンクあたり最大215MHz PCLK
    • デュアルリンクモードで最大430MHz PCLK
  • 低コストの50Ω同軸ケーブルまたは100Ω STPケーブルを使用
  • 順方向と逆方向のI2Sまたは7.1 TDMオーディオ
  • ビデオ・パターン発生器が高速リンク検証を提供
  • ライン障害モニタがシリアルI/Oの短絡、グラウンドへの短絡、バッテリへの短絡、または断線を検出
  • ASILに関連した機能安全特性
    • ASIL B準拠
    • コントロール・チャンネル・データ(I2C、UART、SPI、GPIO、オーディオ)の16ビットCRC保護
    • エラー検出時にすべてのコントロール・チャンネル・データとオーディオ・データを再送信
    • オプションの32ビット ビデオラインCRC
    • 障害検出のための選択可能な割り込み
    • ビデオ・ウォーターマークの生成
  • 性能ツールで高いリンク・マージンを確保
    • GMSLリンクの連続アダプティブ・イコライゼーション
    • シリアルI/OリンクのBERテスト用として、順方向および逆方向チャンネルのPRBSジェネレータ内蔵
    • リンク診断のためのアイオープニング・モニタ
  • デバイス構成およびリモート周辺機器との通信のための同時制御チャンネル
    • プライマリおよびパススルーI2C/UART、SPI、およびトンネル型またはレジスタプログラマブルGPIO
    • 設定可能な優先度
    • ハードウェアでプログラム可能な8つのデバイス・アドレス
    • 最大20個の設定可能なGPIO
    • レジスタ状態を保持するスリープ・モード
  • 車載温度範囲-40°C~+105°Cにわたって動作するよう仕様規定
  • AEC-Q100認定済み
  • コンパクトな8mm x 8mm TQFN、露出パッド付き
MAX96751
HDMI 2.0入力付きGMSL2シリアライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX96751EVKIT

MAX96751EVKIT:MAX96751の評価用キット

機能と利点

  • GMSL-2シリアル・データ出力を駆動するHDMI 2.0シリアライザEVキット(50Ω FAKRA同軸コネクタまたは100Ω HSD-STQコネクタ)
  • システムと電力の柔軟性を高める3Gbpsまたは6Gbpsの順方向リンク・レート
  • 設定可能なPower-Over-Coax(PoC)回路とライン障害回路
  • I2Sオーディオ・インターフェース
  • GPIO、I2C、UART、SPI信号用のヘッダー
  • Windows 10対応のソフトウェア
  • GMSLチャンネルの信号完全性を評価するツール
  • 12V DC電源(付属)、USB、PoC、または外部電源
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

MAX96751評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルを使用して、MAX96751(スペクトラム拡散と全二重コントロール・チャンネルを備えた高帯域幅ギガビット・マルチメディア・シリアルリンク(GMSL)シリアライザ)を評価することを目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットには、本デバイスの機能を実行するためのシンプルなグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたWindows® 10ソフトウェアも同梱されています。

完全なGMSL評価を行うには、MAX96751同軸EVキットと共にデシリアライザ・ボード(このドキュメントで言及されているMAX96752同軸EVキット)を購入する必要があります。

注:以下のセクションでは、シリアライザはMAX96751を指し、デシリアライザはMAX96752を指します。

注:このドキュメントは同軸とHSD-STQの両方の評価用キットに適用され、このドキュメントでは同軸EVキットについて言及しています。

MAX96751EVKIT
MAX96751EVKIT:MAX96751の評価用キット

最新のディスカッション

MAX96751に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品