MAX96724F

新規設計に推奨

クワッド・トンネリングGMSL2/1-CSI-2デシリアライザ

最大8MPイメージャに対応する最小の4入力GMSLデシリアライザ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 車載グレードの高速リンク
    • 3.0GHz (6Gbps)での最大挿入損失:-21.0dB
    • 1.5GHz (3Gbps)での最大挿入損失:-19.5dB
    • チャンネル条件の変化に自動適応
    • 動作周囲温度:-40℃~+105℃
  • 個別に設定可能なクワッドGMSL入力
    • リンクレート:6/3Gbps (GMSL2)および3.12Gbps (GMSL1)
    • 逆方向リンクレート:187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1)
    • GMSL2/1ピクセル入力とトンネル入力の混合に対応
  • 2×4または4×2レーンのMIPI CSI-2 v1.3出力
    • MIPI D-PHY v1.2定格(2.5Gbps/レーン)
    • C-PHY v1.0定格(5.7Gbps/レーン)
    • 集約機能および再現機能
    • D-PHY/C-PHYの16/32仮想チャンネルに対応
  • D-PHY (イメージャ)からC-PHY (SoC)への自動変換
  • リファレンス・オーバー・リバース(RoR)クロッキング
  • 双方向リバース・チャンネルに対応
    • 設定可能なGPIO×9
    • I2Cポート×2:最大1Mbps
  • ASIL-B準拠(MAX96724/F)
  • 使いやすい機能
  • BOMの削減とスペースの節約
    • 小型TQFNパッケージ(8 × 8mm、標準および側面濡れ性)
    • 業界最小のPower over Coax (PoC)
MAX96724F
クワッド・トンネリングGMSL2/1-CSI-2デシリアライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
AD-GMSLCAMRPI-ADP#

GMSL EV Kit Adapter Board

機能と利点

  • Allows utilization of GMSL serializer EV kits with a wide range of cameras having 15-pin or 22-pin ribbon cable connectors such as the RPI Camera
  • Allows utilization of GMSL deserializer EV kits with various processing platforms supporting the 15-pin or 22-pin ribbon cable camera connector, such as the Raspberry Pi or the Nvidia development platforms

製品詳細

The AD-GMSLCAMRPI-ADP# enables connecting GMSL serializer and deserializer EV kits to a wide range of cameras and processing platforms supporting industry standard ribbon cable connectors. The adapter consists of three sections that can be broken apart from each other, having with the following functionalities:

  • Two ribbon cable adapters containing a 15-pin and a 22-pin connector routed to each other. The 15-pin connector supports 2 MIPI lanes, while the 22-pin connector supports 4 MIPI lanes.
  • A GMSL serializer EV kit adapter with two 22-pin ribbon cable connectors, for connecting cameras to either of the input MIPI ports of the GMSL serializers
  • A GMSL deserializer EV kit adapter with a22-pin ribbon cable connector connected to each of the output MIPI ports, for connecting to Raspberry Pi and Nvidia development platforms, or other processing platform supporting the 15-pin or 22-pin ribbon cable connector. A USB Type-A connector is available to supply 5V @ 4A.

For a detailed look at all GMSL-2 features, including information on how to use the parts, see the newest GMSL-2 User Guide found in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. For more information on how to design customized hardware with GMSL2 devices, see the newest GMSL2 Hardware Design Guide in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. Finally, in the similar folders, evkit documentation and guides can be found.

APPLICATIONS

  • High-Resolution Camera Systems
  • Autonomous Guided Vehicles
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

eval board
MAX96724/F/R EVKIT

Evaluation Kit for the MAX96724, MAX96724F and MAX96724R

機能と利点

  • The MAX96724 Deserializer Accepts GMSL Data from the Serializers and Converts it into MIPI CSI-2.
    • Backward-Compatible to Accept GMSL-1 Serial Data
    • Quad Inputs can Mix and Match GMSL-1 and GMSL-2
    • Outputs are Compliant to MIPI D-PHY v1.2 and CSI-2 v1.3 Specifications
  • Windows 10® or Higher Compatible Software Support
  • USB-Controlled Interface (Cable Included)
  • Powerful, Simple-to-Use GUI for Comprehensive Device Feature Evaluation
  • Board Powered by USB, 12V Wall Adapter, or External Power Supply
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX96724 DPHY evaluation kit (EV kit) provides a proven design and reliable platform to evaluate the MAX96724, MAX96724F, and MAX96724R devices using standard FAKRA coaxial cables or a MATE-AX cable. These deserializer devices support high-bandwidth, gigabit multimedia serial links (GMSL-1 or GMSL-2) and offer spread spectrum and full-duplex control channel features. The EV kit includes a simple-to-use Windows 10® or higher compatible graphical user interface (GUI) to exercise device features. The EV kit comes with a MAX96724, MAX96724F, or MAX96724R IC installed on board.

For complete GMSL-2 evaluation using standard FAKRA coax cables, order the MAX96724 coax EV kit along with a companion serializer board, such as the MAX9295A coax EV kit. For a detailed look at all GMSL-2 features, including information on how to use the parts, see the newest GMSL-2 User Guide found in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. For more information on how to design customized hardware with GMSL2 devices, see the newest GMSL2 Hardware Design Guide in Analog Devices’ GMSL customer portal folder.

APPLICATIONS

  • High-Resolution Camera Systems
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

eval board
AD-GMSL522-SL

GMSL Carrier Board

機能と利点

  • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
  • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
  • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
  • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
  • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
  • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

製品詳細

The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

APPLICATIONS

  • ADAS Camera Solutions
  • Sensor Fusion ECU
  • Driver and Occupant Monitoring
  • In-cabin Infotainment

AD-GMSLCAMRPI-ADP#
GMSL EV Kit Adapter Board
MAX96724/F/R EVKIT
Evaluation Kit for the MAX96724, MAX96724F and MAX96724R
AD-GMSL522-SL
GMSL Carrier Board

最新のディスカッション

最近表示した製品