MAX7360

製造中

ESD保護内蔵、I²Cインタフェース、キースイッチコントローラおよびLEDドライバ/GPIO

全キーに、8kV接触/15kVエアギャップ放電IEC規格ESD保護を提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ESD保護内蔵
    • ±8kV:IEC規格61000-4-2接触放電
    • ±15kV:IEC規格61000-4-2エアギャップ放電
  • 定電流LED駆動が可能な+14V耐圧オープンドレインI/Oポート
  • ロータリスイッチ性能の入力ペア(PORT6、PORT7)
  • 256ステップPWMの個別LED輝度制御
  • 個別LED点滅レートおよび共通LEDフェードイン/アウトレート:256ms~4096ms
  • 最大16のデバウンスされたキーイベントのFIFOキュー
  • ユーザー設定可能なキーデバウンス:9ms~40ms
  • 静的マトリックス監視を使用するキースキャンによって低EMI動作を達成
  • 動作電源:+1.62V~+3.6V
  • 最大64のキーを監視
  • 各デバウンスされたイベント/FIFOレベルまたは定義可能な期間経過後のキースイッチ割込み(アクティブローINTK)
  • 特殊キー機能の入力ポートに対するポート割込み(アクティブローINTI)
  • 選択可能なバスタイムアウト機能内蔵、400kbps、+5.5V耐圧2線式シリアルインタフェース
  • 4つのI²Cアドレスから選択可能
MAX7360
ESD保護内蔵、I²Cインタフェース、キースイッチコントローラおよびLEDドライバ/GPIO
MAX7360:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7360EVKIT

MAX7360の評価キット

機能と利点

  • 広い電源範囲:1.6V~3.3V
  • 36ピンWLPパッケージ
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • オプションのGPO出力LED (COL2~COL7)
  • RGB LED出力(PORT1、PORT2、PORT3)
  • 白色LED (PORT0) (外部VH電源が必要)
  • LED出力(PORT4)
  • ロータリエンコーダ(PORT6、PORT7)
  • I²Cインタフェース端末
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX7360の評価キット(EVキット)は、ESD保護内蔵のI²Cインタフェースを備えた低EMIキースイッチコントローラおよびの8つのLEDドライバ/GPIOのMAX7360を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットはWindows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX7360の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX7360のEVキットPCBには、MAX7360EWX+がインストールされています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯ゲーム
  • 計測
  • PDA
  • ポータブル民生用エレクトロニクス
  • プリンタ

MAX7360EVKIT
MAX7360の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1265
MAXREFDES1265: Simple Keypad Interface Using the MAX32625PICO and MAX7360
MAXREFDES1265

最新のディスカッション

最近表示した製品