MAX5318
MAX5318
製造中18ビット、高精度電圧出力DAC、デジタルゲイン、オフセット制御、およびSPIインタフェース内蔵
超低ノイズ、高速セトリング高精度18ビットDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.11
Viewing:
製品の詳細
- ATEおよび高精度計測器に最適
- INL高精度を保証:±2 LSB (max) (全温度範囲)
- 高速セトリング時間:3µs (10kΩと100pFの並列負荷時)
- ゼロまたはミッドスケールDAC出力(ピン選択可能)への安全な起動時リセット
- 起動およびリセット時の出力デバイス状態をシステム設計で指定
- 負電源(AVSS)オプションによって0Vまでの完全なINL/DNL性能が可能
- 1.8V~5.5Vロジック対応のSPIインタフェース
- 高集積による開発時間とPCB面積の削減
- バッファ内蔵の電圧出力が2kΩ負荷をレール・ツー・レールで直接駆動
- リファレンスバッファ内蔵
- 外付けアンプ不要
- 小型4.4mm × 7.8mm、24ピンTSSOPパッケージ
MAX5318は、24ピンTSSOPパッケージ(4.4mm x 7.8mm)に実装された高精度、18ビット、シリアルSPI入力、バッファ内蔵電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)です。このデバイスは、-40℃~+105℃の全温度範囲で±2 LSB INL (max)と±1 LSB DNL (max)の精度を備えています。
このDACの電圧出力はバッファされ、3µsの高速セトリング、および±0.5ppm FSR/℃ (typ)の低オフセット/利得ドリフトを実現しています。フォース/センス出力(OUT)は、高精度を維持しながら、リード長が長い負荷を駆動します。さらに、個別のAVSS電源によって、出力アンプが0V (GND)まで可能になり完全なリニアリティ性能が維持されます。
MAX5318は、ユーザー設定可能なデジタルの利得およびオフセット補正を内蔵しているため、システムの較正が容易です。
起動時、デバイスは出力をゼロまたはミッドスケールにリセットします。広い2.7V~5.5Vの電源電圧範囲と低ドリフト、低ノイズリファレンスバッファアンプを内蔵することで使いやすいです。
MAX5318は、50MHz、3線式、SPIインタフェースを備えています。MAX5318は24ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 自動調整および較正
- 通信システム
- データ収集システム
- 利得およびオフセット調整
- 医療用画像処理
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
- 試験および測定機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5318GUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5318GUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX5316 | 製造中 | 16ビット、±1 LSB精度電圧出力DAC、SPIインタフェース |