MAX11259

製造中

24ビット、6チャネル、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、デルタシグマADC、I2Cインタフェース内蔵

優れたノイズ性能で電力を1/10にする24ビットデルタシグマADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.18
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いダイナミックレンジを必要とする産業アプリケーション向けの高分解能
    • SN比(50sps時):133dB
    • SN比(1000sps時):124dB
  • ポータブルアプリケーション用バッテリ寿命を延長
    • 動作モード電流:2.2mA
    • スリープ電流:1µA
  • 単一またはスプリットのアナログ電源によって入力電圧範囲の柔軟性を提供
    • 2.7V~3.6V (単一電源)または±1.8V (スプリット電源)
  • システム統合を実現
    • 低ノイズPGA:6.2nV/√Hz、1、2、4、8、16、32、64、128の利得
    • 6チャネル完全差動入力
  • オンデマンドでデバイスおよびシステムの利得とオフセットの較正が可能
    • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得レジスタ
  • 小型パッケージで堅牢な性能
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • WLPパッケージ(3mm x 3mm)
MAX11259
24ビット、6チャネル、16ksps、6.2nV/√Hz PGA、デルタシグマADC、I2Cインタフェース内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マルチプレクスA/Dコンバータ 2
MAX11254 製造中 24ビット、6チャネル、64ksps、6.2nV/ PGA、デルタシグマADC、SPIインタフェース内蔵
MAX11253 新規設計に推奨 16ビット、6チャネル、64ksps、6.2nV/ PGA、デルタシグマADC、SPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX11259PMB

MAX11259の評価キット

機能と利点

  • 各種サンプルサイズおよびサンプルレート
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6072)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11259PMBペリフェラルモジュール(Pmod)は、24ビット、6チャネル、64ksps、PGA内蔵デルタシグマADCのMAX11259と、I2C通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このペリフェラルモジュールは、対象デバイスからPCへのUSB2PMB2#を介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を内蔵しています。このペリフェラルモジュールは、複数のモードで動作可能です。

  1. USB2PMB2#アダプタを使用:「スタンドアロン」モードでは、ペリフェラルモジュールはUSB2PMB2#アダプタボード経由でPCに接続され、完全なペリフェラルモジュール機能のサブセット(サンプルレート/サンプルサイズに制限あり、コヒーレントサンプリングの対応なし)を実行します。

  2. ユーザー指定のI2Cモード:このペリフェラルモジュールは、ユーザーが提供するI2CインタフェースのSCL、SDA、RSTB、およびRDYB信号の接続用の12ピンPmod形式ヘッダを提供します。

このペリフェラルモジュールは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェアを備えています。ペリフェラルモジュールのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアを使用することができます。

このペリフェラルモジュールは、ローカルの+3.3V電源による給電が可能で、36ピンWLPパッケージのMAX11259AWX+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動計測器
  • 圧力センサー
  • ウェアラブル電子機器
  • 重量計

eval board
USB2PMB2

Munich (USB2PMB2#)用アダプタボード

機能と利点

  • USB-I2C/SPIインタフェース
  • 小型PCB面積
  • Pmod対応形状

製品詳細

この資料では、Munich (USB2PMB2#)アダプタボードがUSBを介してどのようにラップトップからのコマンドを受信しI2C/SPIインタフェースを形成するかについて説明します。ハードウェア設計ファイルおよびUSB2PMB2#とMAX11300PMB1Santa Fe (MAXREFDES5#)Campbell (MAXREFDES4#)Fresno (MAXREFDES11#)、およびCorona (MAXREFDES12#)とのインタフェースの結果が提供されます。

携帯性は便利さと同義です。最近は、我々のほぼ全員がラップトップを携行しているため、この特長を利用してお客様のニーズに応えるソリューションを提供する部品を提示することができます。この便利さを利用するには、多くの産業、医療、および民生アプリケーションに存在するシグナルチェーン電子回路にラップトップをインタフェースするボードが必要です。このアダプタボードは、ラップトップとI2C/SPI対応機器の橋渡しの目的に寄与します。

マキシムのUSB2PMB2#ボードにはカスタムソフトウェアが必要で、評価システム(EVシステム)として同時に注文することができます。Munichデザインは、低電力、1.2A、PWMステップダウンDC-DCコンバータ(MAX1556)、デュアル、高速、USB-汎用UART/FIFO IC (FT2232HL)、ハイスピードUSBスイッチ、および4K MICROWIRE®対応シリアルEEPROMを内蔵しています。このMunichアダプタボードは、マキシムのCampbell、Santa Fe、Fresno、およびCoronaリファレンスデザインなどの、任意のPmod対応プラグインペリフェラルモジュール用のUSB-I2C/SPIインタフェースを実現するために使用されます。

EVシステムの型番は、EVキットの対応するデータシートに記載されています。EVシステムは、EVキットとUSB2PMB2#などのインタフェースボードおよびカスタムソフトウェアの組み合わせです。クイックスタートおよび詳細な操作手順については、適切なEVキットのデータシートを参照してください。USB2PMB2#は、Windows® 7、Windows 8、およびWindows XP®上で試験済みです。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • 産業用センサー
  • 医療用
  • PLC
  • プロセス制御

MAX11259PMB
MAX11259の評価キット
USB2PMB2
Munich (USB2PMB2#)用アダプタボード

最新のディスカッション

最近表示した製品