MAX11253

新規設計に推奨

16ビット、6チャネル、64ksps、6.2nV/ PGA、デルタシグマADC、SPIインタフェース内蔵

16ビットデルタシグマADC、電力を4分の1に低減、優れたノイズ性能を発揮

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広いダイナミックレンジを必要とする産業用アプリケーション向けの高分解能
    • SN比:98dB (1000sps時)
  • ポータブルアプリケーション用バッテリ寿命を延長
    • 動作モード電流:2.2mA
    • スリープ電流:1µA
  • 単一またはスプリットアナログ電源によって柔軟な入力電圧範囲を提供
    • 2.7V~3.6V (単一電源)または±1.8V (スプリット電源)
  • システム集積を実現
    • 低ノイズPGA:6.2nV/、1/2/4/8/16/32/64/128の利得
    • 6チャネル完全差動入力
  • オンデマンドでデバイスおよびシステムの利得とオフセットの較正が可能
    • ユーザー設定可能なオフセットおよびゲインレジスタ
  • 小型パッケージで堅牢な性能
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • TQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX11253
16ビット、6チャネル、64ksps、6.2nV/ PGA、デルタシグマADC、SPIインタフェース内蔵
MAX11253:ファンクションダイアグラム
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX11254 製造中 24ビット、6チャネル、64ksps、6.2nV/ PGA、デルタシグマADC、SPIインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX11254EVKIT

MAX11253およびMAX11254の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPmodスタイルのコネクタ
  • FMCコネクタを介して8MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで8MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォームの使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォームの使用時)
  • 入力バッファ内蔵:MAX9632およびMAX44205 (完全差動)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11253/MAX11254の評価キット(EVキット)は、24ビット、6チャネル、64ksps、内蔵PGAデルタシグマADCのMAX11253/MAX11254を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードの場合、このEVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキット機能のサブセットを実行しますが、サンプルレートやサンプルサイズの制限があり、コヒーレントサンプリングには対応しません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードの場合、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardは、イーサネットポートを介してPCに接続するXilinx® Zynq® -7000 SoCを備えているため、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー指定のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPmodスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー指定のSPIインタフェースでSCLK、DIN、DOUT、およびCNVST用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、種々のサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部/外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardは、+12V AC-DC電源アダプタに対応します。このEVキットはローカル+12V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX11253/MAX11254のEVキットは、32ピンTQFN-EPパッケージのMAX11253ATJ+またはMAX11254ATJ+が実装されています。

アプリケーション

  • プログラマブルロジックコントローラ用アナログI/O
  • バッテリ駆動計測器
  • 圧力センサー
  • 重量計

eval board
MAX11253EVKIT

MAX11253およびMAX11254の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPmodスタイルのコネクタ
  • FMCコネクタを介して8MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで8MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォームの使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォームの使用時)
  • 入力バッファ内蔵:MAX9632およびMAX44205 (完全差動)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11253/MAX11254の評価キット(EVキット)は、24ビット、6チャネル、64ksps、内蔵PGAデルタシグマADCのMAX11253/MAX11254を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードの場合、このEVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキット機能のサブセットを実行しますが、サンプルレートやサンプルサイズの制限があり、コヒーレントサンプリングには対応しません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードの場合、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardは、イーサネットポートを介してPCに接続するXilinx® Zynq® -7000 SoCを備えているため、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー指定のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPmodスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー指定のSPIインタフェースでSCLK、DIN、DOUT、およびCNVST用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、種々のサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部/外部リファレンスオプション、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardは、+12V AC-DC電源アダプタに対応します。このEVキットはローカル+12V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX11253/MAX11254のEVキットは、32ピンTQFN-EPパッケージのMAX11253ATJ+またはMAX11254ATJ+が実装されています。

アプリケーション

  • プログラマブルロジックコントローラ用アナログI/O
  • バッテリ駆動計測器
  • 圧力センサー
  • 重量計

MAX11254EVKIT
MAX11253およびMAX11254の評価キット
MAX11254EVKITの写真
MAX11253EVKIT
MAX11253およびMAX11254の評価キット
MAX11254EVKITの写真

最新のディスカッション

max11253に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品