DS2780
製造中スタンドアロン残量ゲージIC
バッテリ残容量を計算し、ソフトウェア開発を簡素化するスタンドアロン残量ゲージIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
Viewing:
製品の詳細
- 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
- 温度変化に対して安定した高精度内部時間基準
- クーロンカウント、放電レート、温度およびバッテリセル特性から推定される絶対および相対容量
- ローバッテリ状態の高精度の警報
- クーロンカウントおよび予測寿命を不揮発性(NV) EEPROMに自動バックアップ
- 利得および温度係数の較正を行うため低コストの検出抵抗を使用可能
- 24バイトのバッテリ/アプリケーションパラメータ用EEPROM
- 16バイトのユーザEEPROM
- 固有のIDおよびマルチドロップ1-Wire®インタフェース
- 小型8ピンTSSOPおよび10ピンTDFNパッケージは薄型角型電池を使用するバッテリパックに容易に組込み可能
DS2780は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17211残量ゲージを推奨しています。
DS2780は再充電可能なリチウムイオンおよびリチウムイオンポリマバッテリの電圧、温度、および電流を測定し、その残容量を予測します。計算で用いられるセル特性およびアプリケーションパラメータは、内蔵EEPROMに格納されています。残容量レジスタによって、現在の温度、放電レート、蓄積電荷、およびアプリケーションパラメータが与えられると取り出すことが可能な電荷量の控えめな推定値が通知されます。容量の推定値は、mAhによる残量値と全体のパーセント値で通知されます。アプリケーション
- 3Gマルチメディア携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルドPCデータ端末
- サブノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2780E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS2780E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS2780G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS2780G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
ds2780に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める