DS2745

製造中

低コストI²Cバッテリモニタ

電流、電圧、および温度を監視する低コストバッテリ残量ゲージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット、双方向電流測定
    • 1.56µV LSB、±51.2mVダイナミックレンジ
    • 104µA LSB、±3.4Aダイナミックレンジ(RSNS = 15mΩ)
  • 電流積算レジスタ分解能
    • 6.25µVhr LSB、±204.8mVhレンジ
    • 0.417mAhr LSB、±13.65Ahレンジ(RSNS = 15mΩ)
  • 11ビット電圧測定
  • 4.88mV LSB、0V~5Vの入力範囲
  • 11ビット温度測定
  • 0.125℃分解能、-20℃~+70℃
  • 業界標準のI²Cインタフェース
  • 低消費電力:
    • アクティブ電流:70µA (typ)、100µA (max)
    • スリープ電流:1µA (typ)、3µA (max)
DS2745
低コストI²Cバッテリモニタ
DS2745:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 3
DS2740 製造中 高精度クーロンカウンタ
DS2764 製造中 2線式インタフェース付き、高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ
DS2782 製造中 スタンドアロン残量ゲージIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

DS2745EVKIT

DS2745の評価キット

機能と利点

  • 低コストI²CバッテリモニタのDS2745の性能を検証
    • 温度測定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
  • Windows XP®以前のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBにインタフェース

製品詳細

DS2745の評価キット(EVキット)は、低コストI²CバッテリモニタのDS2745の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。

DS2745のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザーはDS2745のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザーは、すべてのRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアは、セルを経時監視するデータロギング機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2745に高精度なパラメータ測定を提供し、DS2745をESD損傷から保護するように設計されています。

アプリケーション

  • セルラ
  • GPS
  • ハンドヘルド製品
  • PDA

DS2745EVKIT
DS2745の評価キット

最新のディスカッション

ds2745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品