DS2764

製造中

2線式インタフェース付き、高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ

シングルセルプロテクタを内蔵した2線式バッテリモニタ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リチウムイオン安全回路
    • 過電圧保護
    • 過電流/短絡保護
    • 低電圧保護
  • 0Vのバッテリ回復充電
  • 2種類の構成で提供:
  • 25mΩの内蔵検出抵抗
  • ユーザが選択可能な外付け検出抵抗
  • 電流測定
    • 12ビット双方向測定
    • 内蔵検出抵抗の構成:0.625mA LSBおよび±1.9Aダイナミックレンジ
    • 外付け検出抵抗の構成:15.625µV LSBおよび±64mVダイナミックレンジ
  • 電流積算:
    • 内蔵検出抵抗:0.25mAhr LSB
    • 外付け検出抵抗:6.25µVhr LSB
  • 4.88mV分解能で電圧測定
  • 分解能0.125℃の内蔵センサで温度測定
  • ロック可能な40バイトのEEPROM
  • 固有の64ビットIDのオプション
  • プログラマブルなスレーブアドレス付き、工業用2線式インタフェース
  • 低消費電力:
    • アクティブ電流:60µA (typ)、90µA (max)
    • スリープ電流:1µA (typ)、2µA (max)
DS2764
2線式インタフェース付き、高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ
DS2764:ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

DS2764EVKIT

DS2764の評価キット

機能と利点

  • Li+バッテリモニタのDS2764の以下の性能を検証:
    • 温度測定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流積算
    • 情報保存
    • 識別
    • 過電圧/低電圧保護
    • 過電流/短絡保護
  • Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

製品詳細

DS2764の評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Li+)バッテリモニタのDS2764の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、USBポートアダプタのDS9123OとRJ-11ケーブル接続によってPCとインタフェースします。

DS2764のEVキット評価ソフトウェアを使って、ユーザはDS2764のすべての機能を完全に制御することができます。個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのEEPROMおよびRAMメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。また、ソフトウェアには、セルを経時監視するデータロギング機能、および特定のセル特性に基づく残容量の計算を向上させる残量ゲージアルゴリズムも含まれています。

この評価ボード回路は、DS2764に高精度なパラメータ測定を提供し、DS2764による充電または放電のディセーブルを可能にし、DS2764をESD損傷から保護するように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路についての詳細は、japan.maximintegrated.comのオンライン上にある個々のボードのデータシートを参照してください。

DS2764EVKIT
DS2764の評価キット

最新のディスカッション

ds2764に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品