概览

优势和特点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

使用入门

AD-FMCOMMS1-EBZ模块配备具有Linux图像的SD卡。 所有客户需要根据所用的FPGA板将合适的文件从SD文件夹移至根目录中。 完成此项操作后,FPGA板准备启动SD卡,将AD-FMCOMMS1-EBZ模块插入LPC FMC插槽中,接通该板,然后准备工作。

该板的优势在于,它内置一个TX和一个RX通道以便开始演示操作。除了使用一根SMA电缆将TX连接至RX,无需使用其他设备即可看到IIO-scope中的信号。

下面为wiki知识库的链接,客户可在这里找到有关该板的所有信息:

http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms1-ebz/quickstart

参考评估板

Reference Board: FMCCOMMS1-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
ADL5375

Modulator 400 - 6000MHz

ADL5602

20db Fixed Gain 50 - 4000MHz

ADF4351

Tx Synthesizer 35MHz to 4400MHz

ADF4351

Rx Synthesizer 35MHz to 4400MHz

ADL5380

Demodulator 400 - 6000MHz

AD8366

0.25dB Step Size VGA 600MHz Bandwidth

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP1740

2 A LDO

AD9523-1

Low Jitter Clock Generator

AD9122

DAC, 16-bit, 1250 MSPS

ADG3304

4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator

ADP151

Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator

ADP151

Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator

ADP2323

Dual 3A Step-Down Switcher

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP1740

2 A LDO

AD9643

ADC 14-bit, 250MSPS

AD9548

Network Clock Generator/Synchronizer

ADP151

Ultra Low Noise 200 mA Linear Regulator