专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADL5602
推荐用于新设计50 MHz 至4 GHz 的RF/IF增益模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 固定增益:20 dB
- 工作电压范围:50 MHz至4.0 GHz
- 动态范围最高的增益模块
- 输入/输出内部匹配50 Ω
- 集成偏置控制电路
- OIP3:42.0 dBm (2.0 GHz)
- P1dB:19.3 dBm (2.0 GHz)
- 噪声系数:3.3 dB (2.0 GHz)
- 5 V单电源供电
- 低静态电流:89 mA
- 高效散热型SOT-89封装
- ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
ADL5602是一款宽带20 dB线性放大器,工作频率高达4 GHz。可用于各种蜂窝、有线电视、军事和仪器仪表设备。
通过内部匹配IF增益模块,ADL5602可提供最高的动态范围。这一性能在整个4 GHz频率范围内,通过同时提供极低的噪声系数和非常高的OIP3特性而实现。
ADL5602具有20 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。ADL5602在输入和输出内部匹配50 Ω,能够轻松用于各种不同的应用中。只需配置输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和一个外部电感便可工作。
ADL5602采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。该器件采用高效散热型SOT-89封装。
采用5 V单电源供电时,ADL5602功耗为89 mA,额定温度范围为−40°C至+85°C。
同时提供完全填充并符合RoHS标准的评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5602ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5602的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论