数字X射线解决方案
数字X射线系统是现代筛查和诊断成像领域的重要工具。它广泛用于乳房X线照相术、荧光镜检查、牙科和普通放射线检查(例如胸部X光检查等),以改善患者的治疗效果。
在数字X射线系统中,当X射线管发出的辐射穿过患者身体时,会被平板探测器捕获并经数字化处理后生成图像,以供放射科医生进行后续分析和诊断。
ADI公司的覆晶薄膜读出IC将平板上捕获的电荷数字化,以便生成图像供进一步处理。
价值和优势
我们为静态和动态平板探测器提供广泛的元件和解决方案,包括模拟前端、电源管理、时钟、监控和数据接口等。我们的多代覆晶薄膜读出IC (ROIC)解决方案具有低噪声、低功耗、高速、高度集成的特点,可优化图像质量,并尽可能地减少患者在(乳房X线照相术、荧光镜检查、牙科等)各种应用中接触的辐射量。此外,我们拥有深厚的领域专业知识和全面的产品支持,也有助于加速产品上市。
确保高图像质量
尽可能地减少患者接触的辐射量
加速产品上市

解决方案资源
互动式信号链

核心资源
培训与支持
培训与教程
文件和下载
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
AD927x/AD967x Octal Ultrasound Analog Front End (AFE) Product Family Brochure
674.93 K
ADA4177系列 鲁棒的精密运算放大器: 单通道/双通道/四通道版本
1.91 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}