AD8366
推荐新设计使用dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器
产品详情
- 匹配的差分数字控制VGA对
- 增益范围:4.5 dB至20.25 dB
- 增益步长:0.25 dB
- 工作频率
DC至150 MHz(2 V峰峰值)
3dB带宽:600 MHz - 噪声系数(NF)
11.4 dB(10 MHz、最大增益时
18 dB(10 MHz、最小增益时) - OIP3:45 dBm (10 MHz)
- HD2/HD3
优于−90 dBc(2 V峰峰值输出,10 MHz、最大增益时) - 差分输入和输出
- 可调输出共模
- 可选直流输出失调校正功能
- 串行/并行模式增益控制
- 掉电特性
- 5 V单电源供电
AD8366包括一对匹配的全差分、低噪声、低失真数字可编程可变增益放大器(VGA)。各放大器的增益可以在4.5 dB至20.25 dB的范围内,以0.25 dB的步长单独或同时进行编程。该器件在DC至70 MHz带宽上提供独立于增益代码的平坦的频率性能。
AD8366具有出色的无杂散动态范围,适合驱动高分辨率模数转换器(ADC)。在10 MHz工作时,最大增益下的噪声系数(NF)为11.4 dB;增益每降低4 dB,NF就增加约2 dB。在整个增益范围内,在10 MHz下驱动200 Ω负载时,对于2V峰峰值的输出,HD3和HD2优于−90 dBc。驱动200 Ω负载时,-90 dBc的双音交调失真对应于45 dBm (38 dBVrms)的OIP3。差分输入阻抗为200 Ω,提供精确定义的端接电阻。差分输出阻抗较低,约为25 Ω。
输出共模电压默认值为VPOS/2,用户可通过VCMA与VCMB引脚在一定的电压范围内对其进行编程。输入共模电压的默认值也是VPOS/2,但可以降低至1.5 V。内置的直流失调补偿环路可用来消除来自信号链中前几级的直流失调。如果需要采用直流耦合工作方式,也可以禁用该环路。
数字接口支持并行或串行模式增益编程。AD8366采用4.75 V至5.25 V电源供电,典型功耗为180 mA。禁用时,其功耗约为3 mA。AD8366采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 基带I/Q接收机
- 分集接收机
- 宽带ADC驱动器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具