AD9548

推荐用于新设计

4/8路输入的网络时钟发生器/同步器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在保持(holdover)模式下支持Stratum 2稳定性
  • 支持具有相位外建的基准转换
  • 支持无中断基准转换
  • 自动/手动保持(holdover)和基准转换
  • 4对基准输入引脚,每对皆可配置成单路差分输入或2路独立单端输入
  • 输入基准频率从1Hz至750MHz
  • 基准验证和频率监控(1ppm)
  • 可编程输入基准转换优先级
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
AD9548
4/8路输入的网络时钟发生器/同步器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

EVAL-AD9548

AD9548 评估板

特性和优点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and onboard switching and LDO voltage regulators
  • Regulators easily bypassed for power measurements
  • 8 ac-coupled SMA connectors for output
  • SMA connectors for
    2 differential or 4 single-ended reference input
    System clock input
  • On-board provisions for OCXO, crystal oscillator, or crystal
  • USB connection to PC
  • 32-bit or 64-bit Windows-based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals

产品详情

本页提供AD9548的评估板文档和订购信息。

AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡
EVAL-AD9548
AD9548 评估板

最新评论

近期浏览