开关稳压器
searchIcon
banner background image

开关稳压器

ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在尽量减少外部器件,以满足空间受限应用的需要。
ADI公司提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2 A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在尽量减少外部器件,以满足空间受限应用的需要。

子分类

archive icon
ADI公司的SRAM存储器电源和总线端接产品非常适合用于高速FPGA和处理器的DDR、QDR存储器、SSTL逻辑和HSTL接口以及其他基于微处理器的高级便携式系统,这些系统支持高带宽应用,如PCIe、基于云的系统、RAID、视频处理和网络。DDR和QDR存储器需要三个电压轨:总线电源电压(VDD)、总线端接电压(VTT)和基准电压(VREF)。总线端接电压(VTT)和基准电压(VREF)必须跟踪至½总线电源电压(VDD),总线端接电压(VTT)还需要吸电流和源电流功能。我们的DDR/QDR存储器总线端接产品组合支持i.MX、PXA、ARM、OMAP和其他高级微处理器的供电需求,提供电压模式和电流模式开关稳压器拓扑、低输入电压、可调开关频率工作模式和纤薄封装。
archive icon
ADI公司制造了多种可配置为SEPIC(单端初级电感转换器)的单芯片升压开关稳压器和控制器,以及其他拓扑产品,适合众多应用。这些SEPIC转换器可维持一个固定的输出电压,与输入电压是高于还是低于输入无关。这些转换器具有宽输入电压范围、外部同步功能,某些型号还内置肖特基二极管。其他特性包括可编程限流、突发工作模式和低电池电量检测。
archive icon
Analog Devices offers a wide range of switching regulators that operate in step up (boost), step down (buck), and inverting modes. These devices are capable of generating a fixed or adjustable output voltage and support a wide range of input voltage ranges and output currents. Some of the features available in ADI’s portfolio of switching regulators are PMBus interface for digital configurability and telemetry, low EMI Silent Switcher technology, user adjustable current limit, wide switching frequency operation, and integration of external components. This highly integrated, versatile family of products is intended to minimize external components for space challenged applications.
archive icon
利用开关转换器的高效率,具有适用于多电源轨应用的单个电感设计的紧凑性和节省空间特性。ADI公司的单电感多输出(SIMO)电源管理IC系列使用一个电感来提供多个开关降压-升压调节器。高效转换有利于延长电池寿命,超紧凑的尺寸和低物料成本则为空间有限的可穿戴设备、耳机、物联网和其他电池供电的小型消费电子设备提供非常合用的解决方案。附加的集成功能和特性进一步简化了低功耗便携式设备的设计,是通过集成电池管理(充电器和燃油表)、对噪声敏感的电源轨的LDO输出,以及用于控制上电和关断的板载时序控制器等功能实现的。I2C接口提供完全定制电源管理IC的能力,支持动态电压调节(DVS),以实现进一步节能和自定义的电源使用。
archive icon
ADI公司的多拓扑DC/DC电源管理产品集成了不同类型和拓扑的DC/DC稳压器。此类产品提供两个或更多稳压器,在单个紧凑型封装中集成降压、升压、降压/升压、SEPIC、线性和/或反相开关稳压器。这些多拓扑DC/DC产品应用包括用于高性能运算放大器、DAC、ADC和信号调理电路、功能丰富的便携式、工业或医疗设备或空间受限系统的分离式正负电源,这些应用都需要将多个电源组合到单个紧凑型IC中。
archive icon
ADI公司的反激和正向控制器组合可经济高效地轻松替代隔离式和非隔离式应用中使用的DC/DC转换器模块。使用反激式控制器可获得高达100 W的功率水平,而使用正向控制器可获得高达几千瓦的功率水平。多个正向控制器中集成了ADI公司专有的iCoupler®技术,从而无需使用庞大的信号变压器和光耦合器在隔离边界上传输信号。许多反激式控制器无需光耦合器,简化了设计,降低了成本,同时提高了系统整体可靠性。产品数据手册中显示了几款两种拓扑结构的现有变压器,进一步简化了设计,从而缩短了上市时间。
archive icon
ADI公司的DC-DC反相开关稳压器系列专用于将输入电压转换为负输出。该系列产品提供1 V至64 V的输入电压,开关电流为100 mA至10 A。还有一些不错的特性,包括内置肖特基二极管、固定频率操作、可编程电流限值和低噪声操作。
archive icon
ADI公司提供降压-升压型同步DC-DC转换器。通过其特别的内部四MOSFET开关组合,这些开关稳压器可以通过100%压差工作模式从降压模式无缝转换到升压模式,即使输入电压在输出电压上下波动时,也能实现固定输出电压。
archive icon
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型降压开关稳压器电路方案。
archive icon
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能升压开关稳压器IC和升压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型升压开关稳压器电路方案。另外,许多产品还可配置为SEPIC稳压器或反激式拓扑开关稳压器。
archive icon
ADI公司的压电微执行器驱动器提供驱动硬盘驱动器、压电扬声器和变容偏置压电微执行器所需的放大和升压调节性能。