MXL1544
量产+5V、多协议、软件可选控制收发器
与MXL1543和MXL1344A一起构成完整的多协议DCE或DTE端口
- 产品模型
- 2
产品详情
- MXL1544/MAX3175、MXL1543、MXL1344A芯片组与LTC1544、LTC1543、LTC1344A芯片组引脚兼容
- 芯片组采用+5V单电源供电
- 软件可选反DCE/DTE
- 支持V.28 (RS-232)、V.10/V.11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21、RS-423)协议
- 直通式引脚配置
- 真正的故障安全操作
- 0.5µA低关断电流(无电缆模式)
- 10µs接收器输入去毛刺(仅限MAX3175)
- 符合TUV认证NET1/NET2和TBR1/TBR2标准
MXL1544/MAX3175均为四驱动器/四接收器多协议收发器,与MXL1543一起采用+5V单电源供电。MXL1544/MAX3175与MXL1543和MXL1344A一起构成可通过软件选择的完整数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口,支持V.28 (RS-232)、V.10/V .11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21、RS-423)和V.35协议。MXL1544/MAX3175收发器传送串行接口控制信号,而MXL1543传送高速时钟和数据信号。通常,MXL1543使用MXL1344A进行端接。除了在接收器输入端增加了10µs(典型值)毛刺抑制电路外,MAX3175与MXL1544完全相同。MXL1544/MAX3175采用28引脚SSOP封装。
应用
- 高速接入(电信)
- 调制解调器
- 网络集线器、交换机、路由器
- 电信交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MXL1544CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MXL1544CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MXL1544CAI+ | 量产 | |
MXL1544CAI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MXL1544的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论