MAX3172

量产

+3.3V、多协议、软件可选的电缆端接器及收发器

替代分立电阻网络和昂贵的继电器,有效节省电路板空间

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 业界先进的+3.3V多协议终端网络和收发器
  • 经认证符合TBR-1和TBR-2标准(NET1和NET2)
  • 支持V.28 (RS-232)、V.11(RS-422、RS-530、RS-530A、RS-449、V.36和X.21)V.10和V.35
  • 3V/5V逻辑兼容I/O
  • 可通过软件选择DTE/DCE
  • 可取代分立式电阻终端网络和昂贵的继电器
  • 10µs接收器输入去毛刺(仅限MAX3172)
  • 采用小型28引脚SSOP封装
  • 变送器输出受±15V故障保护,以抵御电缆接线错误
MAX3172
+3.3V、多协议、软件可选的电缆端接器及收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多协议收发器 3
MAX3170 量产 +3.3V、多协议、3 Tx/3 Rx、软件可选的时钟/数据收发器
MAX3171 量产 +3.3V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的控制收发器
MAX3173 量产 +3.3V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的控制收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3172的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论