MXL1543

量产

+5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器

MXL1543、MXL1544、MAX3175和MXL1346A芯片组,引脚兼容于LTC1543、LTC1544和LTC1344A

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • MXL1543、MXL1544/MAX3175和MXL1344A芯片组与LTC1543、LTC1544和LTC1344A引脚兼容
  • 支持RS-232、RS-449、EIA-530、EIA-530A、V.35、V.36和X.21
  • 使用MXL1344A的软件可选电缆端接
  • 与MXL1544/MAX3175和MXL1344A构成完整的DTE或DCE端口
  • +5V单电源供电
  • 0.5µA无电缆模式
  • 符合TUV认证NET1/NET2和TBR1/TBR2标准
MXL1543
+5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3175 +5V、多协议、软件可选的控制收发器
多协议收发器 5
MXL1544 量产 +5V、多协议、软件可选控制收发器
MXL1344A 量产 +5V、多协议、软件可选的电缆端接器
MAX3170 量产 +3.3V、多协议、3 Tx/3 Rx、软件可选的时钟/数据收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MXL1543的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览