MAX3170

量产

+3.3V、多协议、3 Tx/3 Rx、软件可选的时钟/数据收发器

业内首款+3.3V多协议收发器,配合控制信号使用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 业界较早的+3.3V单电源收发器
  • 3V/5V逻辑兼容I/O
  • 经认证符合TBR-1和TBR-2标准(NET1和NET2)——待完成
  • 支持V.28 (RS-232)、V.11(RS-449/V.36、EIA530、EIA530-A、X.21)和V.35协议
  • 可通过软件选择DTE/DCE
  • 与MAX3171/MAX3173和MAX3172/MAX3174构成完整的DTE/DCE端口
  • 真正的故障安全接收器操作
  • 采用小型28引脚SSOP封装
  • 10Mbps操作(V.11/V.35)
  • 仅需要四个微型表贴电容
  • 所有发射器输出均受到±15V的故障保护,以抵御电缆接线错误
MAX3170
+3.3V、多协议、3 Tx/3 Rx、软件可选的时钟/数据收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多协议收发器 2
MAX3172 量产 +3.3V、多协议、软件可选的电缆端接器及收发器
MAX3174 量产 +3.3V、多协议、软件可选的电缆端接器及收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3170EVKIT

MAX3170、MAX3171、MAX3172评估板

特性和优点

  • 业界较早的+3.3V单电源多协议芯片组
  • 业界率先配备真正故障安全接收器的多协议芯片组
  • 收发器支持选项可编程
    • V.28 (RS-232)
    • V.11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)
    • V.35
  • 经认证符合TBR-1和TBR-2标准
  • 经认证符合NET1和NET2标准
  • 电缆端接方式可编程(MAX3172)
  • 接收器控制线路去毛刺
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX3170评估套件(EV套件)结合了Maxim的多协议时钟/数据收发器(MAX3170)、控制收发器(MAX3171)和电缆端接器(MAX3172)芯片。该芯片组构成了一个完整的软件可选数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口。

MAX3170、MAX3171和MAX3172芯片组支持V.28 (RS-232)、V.11(RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)和V.35协议。NET1、NET2、TBR-1和TBR-2的合规性已通过TUV Telecom Services, Inc.认证。内部电荷泵使该套件能够采用+3.3V单电源供电。

MAX3170评估套件可利用芯片组的直通式引脚排列。该套件包含一个40引脚接头(逻辑信号)、一个DB25插口(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)和用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。

MAX3170EVKIT
MAX3170、MAX3171、MAX3172评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览