MXL1344A
量产+5V、多协议、软件可选的电缆端接器
替代分立电阻网络和继电器,有效节省电路板空间和成本
- 产品模型
- 2
产品详情
- 经认证符合TBR-1和TBR-2标准的芯片组(NET1和NET2)—待完成测试
- 支持V.10 (RS-423)、V.11(RS-422、RS-530、RS-530A、RS-449、V.36和X.21)、V.28 (RS-232)和V.35端接
- 电缆或软件可选端接
- 电缆或软件可选DTE/DCE
- 取代分立电阻端接网络和昂贵的继电器
- 采用小型24引脚SSOP封装
MXL1344A包含六个软件可选的多协议电缆端接网络。每个网络都能够以100Ω差分负载端接V.11(RS-422、RS-530、RS-530A、RS-449、V.36和X.21),以T网络负载端接V.35,或以开路负载端接V.28 (RS-232)和V.10 (RS-423),以用于具有片上端接的收发器。端接协议可以通过串行接口电缆布线或软件控制来选择。MXL1344A取代了多协议端接所需的分立电阻端接网络和昂贵的继电器,从而节省了空间和成本。
MXL1344A端接器可与MXL1543和MXL1544/MAX3175收发器IC一起使用以形成完整的+5V电缆或软件可选多协议DCE/DTE接口端口。MXL1344A端接器可以使用MXL1543电荷泵产生的VEE电源,从而简化系统设计。MXL1344A、MXL1543和MXL1544/MAX3175与LTC1344A、LTC1543和LTC1544引脚兼容,但为了确保正常工作,必须使用整个Maxim芯片组,而不能逐个芯片地替换其他制造商的器件。
MXL1344A采用24引脚SSOP封装,额定工作温度范围为0°C至+70°C商业温度范围。
应用
- CSUs/DSUs
- 数据网络
- 数据路由器
- 数据交换机
- PCI卡
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MXL1344ACAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MXL1344ACAG+T | 24-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 mxl1344a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论