MAX6371
量产引脚可设置看门狗定时器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于关键µP应用的精密看门狗定时器
- 引脚可选的看门狗超时周期
- 引脚可选的看门狗启动延迟周期
- 无需断电重启即可更改看门狗时序特性
- 开漏或推挽脉冲低电平有效看门狗输出
- 看门狗定时器禁用功能
- 工作电压:+2.5V至+5.5V
- 低电源电流:8µA
- 无需外部元件
- 微型8引脚SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证(仅MAX6369KA/V+和MAX6374KA/V+)
MAX6369–MAX6374均为引脚可选的看门狗定时器,用于监控微处理器(µP)活动并在系统工作不正常时发出信号。在正常工作期间,微处理器应在选定的看门狗超时周期到期之前反复切换看门狗输入(WDI),以证明系统正在正确处理代码。如果µP在超时周期到期之前未提供有效的看门狗输入跃迁,则监控器会置位看门狗(低电平有效WDO)输出,以表明系统未在预期时间范围内执行所需指令。看门狗输出脉冲可用于复位µP或中断系统以发出处理错误警告。
MAX6369–MAX6374均为灵活的看门狗定时器监控器,可通过代码执行错误通知提高系统可靠性。该系列提供多种引脚可选的看门狗定时选项,以适合广泛的系统定时应用:
看门狗启动延迟:在看门狗定时器启动之前提供初始延迟。
看门狗超时周期:初始启动延迟后正常工作的看门狗超时周期。
看门狗输出/定时选项:开漏(100ms)或推挽(1ms)。
MAX6369-MAX6374的工作电源范围为+2.5V至+5.5V,采用微型8引脚SOT23封装。
应用
- 汽车
- 精确的µC与微控制器(µC)监控
- 嵌入式控制系统
- 工业控制器
- 网络
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6371KA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6371KA+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX6371KA+ | 量产 | |
MAX6371KA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6371KA+ | 量产 | |
1月 19, 2015 - 1488 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX6371KA+ | 量产 | |
MAX6371KA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6807 | 电压检测器 | |
单电源监控器 10 | ||
MAX6806 | 量产 | 电压检测器 |
MAX6808 | 量产 | 电压检测器 |
MAX836 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX837 | 量产 | 4引脚、微功耗电压监测器 |
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6346 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6347 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6348 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
集成参考源的比较器 4 | ||
MAX9040 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
MAX9041 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
MAX9050 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
MAX9051 | 量产 | 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论