MAX20310

推荐用于新设计

适用于可穿戴应用的具有SIMO降压-升压功能的超低静态电流PMIC

适用于单节锌空、氧化银和碱性电池架构的可穿戴电源管理

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长系统电池使用时间
    • 单电感、多输出(SIMO)超低IQ降压-升压稳压器
      • 电池输入电压范围为0.7V至2.0V
      • 输出电压可编程范围为0.9V至4.05V
      • 总输入功率:250mW(最大值)
      • 增量式CAP静态电流:每通道1μA
      • 1.8V、10mA输出效率为84%
      • 输入电流限制
    • 双Micro-IQ 50mA LDO
      • 输入由双降压-升压输出提供
      • 输出可编程范围为0.5V至3.65V
      • 静态电流:每个LDO为1.1µA/每个负载开关为600nA
      • 可配置为负载开关
  • 延长产品保质期
    • 电池密封模式
      • 10nA电池电流(典型值)
  • 充分缩小电路板面积
    • 1.63mm x 1.63mm WLP封装
  • 易于实现系统控制
    • 电压监控多路复用器
      • 电池逆变器精度:1%(1.0V时为±10mV)
    • 电源按钮监控器
      • 缓冲输出
    • 电源时序
    • 复位输出
    • I2C 控制接口
MAX20310
适用于可穿戴应用的具有SIMO降压-升压功能的超低静态电流PMIC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 2
MAX14690 量产 可穿戴设备充电管理方案
MAX14676 量产 可穿戴设备充电管理解决方案
多拓扑DC/DC 2
MAX14720 推荐用于新设计 电源管理方案
MAX14750 量产 电源管理方案
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20310EVKIT

MAX20310评估套件

特性和优点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • I2C 串行接口
  • 包括多个电感选项

产品详情

MAX20310评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路,用于评估低功耗医疗应用中具有I2C功能的MAX20310医疗可穿戴电源管理解决方案。该器件包括一个电压监控多路复用器、一个按钮监控器、一个单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器和两个低压差(LDO)线性稳压器。

有关器件工作和特性的详细信息,请参考MAX20310 IC数据手册。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴健身设备
  • 可穿戴医疗设备

MAX20310EVKIT
MAX20310评估套件

参考电路

maxrefdes300 figure 1
MAXREFDES300 参考设计

RFID Datalogger for Healthcare and Cold-Chain Logistics

特性和优点

Maxim’s MAX32660 Microcontroller

  • Ultra-Low-Power Operation
  • 256KB Flash Memory and 96KB SRAM
  • 3.05mm (L) x 3.05mm (W) x 0.80mm (H) TQFN Package

Axzon’s RFM405 Wireless Passive Sensor

  • On-Chip Temperature Sensor
  • UHF/RAIN Operation – EPCglobal® Gen2 Compliant
MAXREFDES300
RFID Datalogger for Healthcare and Cold-Chain Logistics

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览