MAX14690
量产可穿戴设备充电管理方案
延长可穿戴电子设备的电池寿命
- 产品模型
- 8
产品详情
- 延长电池充电间隔
- 双路超低IQ 200mA Buck调节器
- 输出可编程:0.8V至1.8V和1.5V至3.3V
- 0.9μA (典型值)静态电流
- 自动突发或强制PWM模式
- 三个超低IQ 100mA LD
- 0.8V至3.6V可编程输出
- 0.6µA (典型值)静态电流
- 2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
- 双路超低IQ 200mA Buck调节器
- 易于实现的Li+电池充电
- 智能电源选择器
- 28V/-5.5V容限输入
- 热敏电阻监测器
- 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
- 提供5个调节电压轨
- 每个LDO具有开关模式选项
- 优化系统控制
- 监测器按钮,用于超低功耗模式
- 上电复位延迟和电压排序
- 片上电压监测器多路复用器
MAX14690为电池充电管理方案,理想用于低功耗可穿戴应用。器件包括线性电池充电器,带有智能电源选择器和多种经过功率优化的外设。MAX14690具有两片超低功耗降压调节器,典型静态电流为900nA。此外,也包括三片超低功耗、低压差(LDO)调节器,典型静态电流为600nA。MAX14690共提供多达5路调节电压,均具有超低静态电流,对24/7连续工作设备中独特电源条件下的电池寿命非常关键,例如可穿戴设备市场。
电池充电器具有智能电源选择器,连接至电源时允许使用耗尽电池工作。为避免电源适配器过载,根据I2C寄存器的设置限值智能电源选择器的输入电流。如果充电器电源不能为整个系统负载供电,智能电源控制电路将利用电池电流为系统负载提供补充。
两片同步、高效降压型Buck调节器具有固定频率PWM模式,提供严格的调节;以及突发模式,提高轻载工作期间的效率。这些调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。
三个可配置LDO中,每个都具有专用的输入引脚。每个LDO调节器的输出电压可通过I2C进行设置,已默认预配置。线性稳压器也可配置作为电源开关,可用于断开系统外设的静态负载。
MAX14690具有可编程电源控制器,允许器件配置用于要求真关断、随时就绪状态的应用。控制器也提供延迟复位信号和电压排序。
MAX14690采用36焊球、0.4mm焊球间距、2.72mm x 2.47mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 可穿戴电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14690AEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690AEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690CEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690HEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690HEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690JEWX+T | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690NEWX+ | 36-WLCSP-N/A | ||
MAX14690NEWX+T | 36-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 20, 2017 - 1736 TEST |
||
MAX14690AEWX+ | 量产 | |
MAX14690AEWX+T | 量产 | |
MAX14690CEWX+T | ||
MAX14690HEWX+ | 量产 | |
MAX14690HEWX+T | 量产 | |
MAX14690JEWX+T | ||
MAX14690NEWX+ | 量产 | |
MAX14690NEWX+T | 量产 | |
10月 7, 2016 - 1600 ASSEMBLY |
||
MAX14690AEWX+ | 量产 | |
MAX14690AEWX+T | 量产 | |
MAX14690CEWX+T | ||
MAX14690HEWX+T | 量产 | |
MAX14690JEWX+T | ||
MAX14690NEWX+ | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14690AEWX+T | 量产 | |
MAX14690CEWX+T | ||
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14690AEWX+T | 量产 | |
MAX14690CEWX+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论