MAX14720
推荐用于新设计电源管理方案
延长可穿戴电子设备的电池寿命
- 产品模型
- 12
产品详情
- 延长系统电池使用时间
- Micro-IQ 250mW升/降压调节器
- 1.8V至5.5V输入电压
- 2.5V至5V可编程输出电压
- 1.1μA静态电流
- 可编程限流
- Micro-IQ 200mA降压调节器
- 1.8V至5.5V输入电压
- 1.0V至2.0V可编程输出电压
- 0.9μA静态电流
- Micro-IQ 100mA LDO
- 1.71V至5.5V输入电压
- 0.9V至4.0V可编程输出电压
- 0.9μA静态电流
- 可配置作为负载开关
- Micro-IQ 250mW升/降压调节器
- 延长产品保存期限
- 电池密封模式(MAX14720)
- 120nA电池电流
- 电源开关导通电阻
- 250mΩ (最大值) @ 2.7V
- 500mΩ (最大值) @ 1.8V
- 电池阻抗检测器
- 电池密封模式(MAX14720)
- 易于实现的系统控制
- 可配置功率模式和复位行为(MAX14720)
- 按钮检测,支持超低功耗运输模式
- 将所有负载从电池断开,将漏泄降低至1μA以下
- 上电复位(POR)延迟和电压排序
- 独立使能引脚(MAX14750)
- 电压监测器多路复用器
- I2C控制接口
- 可配置功率模式和复位行为(MAX14720)
MAX14720/MAX14750为紧凑的电源管理方案,适用空间受限、电池供电,尺寸和效率至关重要应用。两款器件均集成一个电源开关、一个线性稳压器、一个降压调节器和一个升/降压调节器。
MAX14720设计为原边电源管理器件,适用于非充电电池(纽扣电池、双碱性电池)应用,或者用于电池可插拔及独立充电的可充电方案。器件包括按钮监测器和排序器。
MAX14750可作为可充电应用中充电器或PMIC很好的一个搭配。器件为每项功能提供直接引脚控制,以实现更灵活的顺序控制。
器件包括两个可编程的Micro-IQ,多个高效开关转换器:一个升/降压调节器和一个同步降压调节器。这些调节器具有突发模式,提高轻载条件下的效率。
低压差线性稳压器具有可编程输出,还可用作电源开关去可断开系统外设的静态负载。
器件还包括具有电池监测能力的电源开关,这个开关可将电池与所有系统负载在不工作时隔离开,最大程度延长电池寿命。开关还可用于隔离电池阻抗测量。同样也可用作通用负载开关。
MAX14720包括可编程电源控制器,允许器件配置用于要求真正关断状态的应用或总是导通的应用。该控制器提供延迟复位信号、电压顺序,以及用户化的按钮定时,用于开/关控制和恢复硬复位。
两款器件还包括一个多路复用器,用于监测每项功能电源输入和输出。
器件采用25焊球、0.4mm焊球间距、2.26mm x 2.14mm晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 便携式医疗设备
- 可穿戴健身设备
- 可穿戴医疗设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14720AEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720AEWA+T | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720BEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720BEWA+T | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720CEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720CEWA+T | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720DEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720DEWA+T | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720EEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720EEWA+T | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720FEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX14720FEWA+T | 25-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 1 | ||
MAX14676 | 量产 | 可穿戴设备充电管理解决方案 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14720的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论