MAX14676
量产可穿戴设备充电管理解决方案
延长可穿戴电子产品的电池使用时间
- 产品模型
- 2
产品详情
- 延长每次电池充电之间的系统使用时间
- 1.8V低IQ 200mA降压稳压器
- 静态电流:0.9μA(典型值)
- 自动突发或强制PWM模式
- 提供准确充电状态的ModelGauge
- 1.8V低IQ 200mA降压稳压器
- 易于实现锂离子电池充电
- Smart Power Selector
- 可承受28V输入
- 热敏电阻监控器
- 通过高度集成尽可能地减少电源管理占用空间
- 3.2V低IQ 100mA LDO
- 2.0V始终导通50μA LDO
- +5V安全输出LDO
- 6.6V低IQ 120μA电荷泵
- 支持多种显示选项
- 5V至17V输出升压转换器
- 3通道可调高压吸电流
- 优化系统控制
- 通过按钮启用超低功耗模式和上电电压时序控制
- I2C控制
MAX14676/MAX14676A是非常适合低功耗可穿戴应用的电池充电管理解决方案。这些器件包括一个带有Smart Power Selector™的线性电池充电器、ModelGauge™电量计以及多个功率优化的外设。它们集成了超低功耗降压稳压器,静态电流为900nA(典型值),效率为74%,输出为10μA。
该电池充电器具有Smart Power Selector工作模式,支持在电池没电的情况下工作。它根据寄存器设置限制输入电流。如果充电器电源无法为整个系统负载供电,则智能电源控制电路会从电池为系统负载补充电流。
MAX14676/MAX14676A嵌入了Maxim专有的ModelGauge电量计,可准确估算可充电锂离子电池的可用容量。
MAX14676/MAX14676A包含一个同步高效降压转换器。该器件具有固定频率PWM模式,可实现更准确的调节,还提供跳跃模式,以提高轻负载下的效率。
MAX14676/MAX14676A具有一个升压调节器和三个可编程吸电流,可用于驱动各种LED配置。升压转换器独立于吸电流进行控制,并且它们也可以单独使用。
MAX14676/MAX14676A具有电源开关控制器,支持通过按钮打开和关闭器件。该控制器还提供延迟复位信号和电压时序控制。
这些器件采用42引脚、0.5mm间距、3.497mm x 3.118mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 健身监护仪
- GPS手表
- 便携式医疗设备
- 可穿戴电子设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14676EWO+ | 42-WLCSP-N/A | ||
MAX14676EWO+T | 42-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 7, 2016 - 1600 ASSEMBLY |
||
MAX14676EWO+ | 量产 | |
MAX14676EWO+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14676EWO+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14676EWO+T | 量产 | |
8月 1, 2014 - 1437 TEST |
||
MAX14676EWO+T | 量产 | |
5月 20, 2014 - 1414 TEST |
||
MAX14676EWO+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14676的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论